17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ

通常単価(税別)
49,023357,222
税込単価
53,925392,944
通常出荷日:5日目

【特長】・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます・取付けは、水平・垂直方向い...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ 外形図

製品仕様

型番150F-F150F-13F
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
呼び径65A~150A15A~100A
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)ステンレス鋼
ガラス強化ガラス
フラップステンレス鋼
接続JIS 10K
FFフランジ

※ガラスは消耗品になります。

規格表

150F-Fは65A~150A、150F-13Fは15A~100Aとなります。

呼び径d(mm)L(mm)W(mm)質量(kg)
150F-F150F-13F
15A1513035-2.14
20A2013035-2.49
25A2515044-4.2
32A3216053-5.5
40A4017057-5.7
50A5020073-9.8
65A652359715.116.4
80A732359715.516.9
100A10027713027.029.7
125A12533615537.3-
150A14038016562.0-

型番リスト

表示件数

呼び径 B呼称(A呼称)

本体材質

最小発注数量
1/2B(15A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
1B(25A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
2B(50A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
2 1/2B(65A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
3B(80A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
4B(100A)
[ステンレス] ステンレス鋼
1個
2 1/2B(65A)
球状黒鉛鋳鉄
1個
3B(80A)
球状黒鉛鋳鉄
1個
4B(100A)
球状黒鉛鋳鉄
1個
5B(125A)
球状黒鉛鋳鉄
1個
6B(150A)
球状黒鉛鋳鉄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,023
( 53,925 )
5日目
59,350
( 65,285 )
5日目
83,556
( 91,912 )
5日目
106,443
( 117,087 )
5日目
108,040
( 118,844 )
5日目
158,313
( 174,144 )
5日目
224,873
( 247,360 )
5日目
236,959
( 260,655 )
5日目
357,222
( 392,944 )
5日目
62,196
( 68,416 )
5日目
65,308
( 71,839 )
5日目
111,019
( 122,121 )
5日目
182,742
( 201,016 )
5日目
275,898
( 303,488 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます
・取付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます
・流れによる圧力損失は、フラップが最大流量指示時でも0.01MPaと非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります
・用途に応じて鋳鉄、ステンレス鋼の材質を取り揃え、幅広い選択が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ
サイトグラス 150F-13Sシリーズ
サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ
サイトグラス SF-1Fシリーズ
サイトグラス SB-1Fシリーズ
サイトグラス SL-1Fシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格49,023-28,994 -50,364 -16,824 -15,078 -14,096 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目〜5日目
種類フラップ式フラップ式透視式フラップ式ボール式透視式
使用流体冷温水
接続種類フランジRcフランジフランジフランジフランジ
最高使用温度(℃)15015015015085150

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング