メカニカル部品技術窓口
【特長】・SHASE-S003スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠して製作していま...
詳細を確認
| 型式 | ES-10-100 | ES-10-200 | |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 | ||
| 適用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最高温度 | 220℃ | ||
| 最大伸縮長さ | 100mm(伸び20mm 縮み80mm) | 200mm(伸び40mm 縮み160mm) | |
| 材質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄※1 | 圧延鋼材 |
| スリーブ | 炭素鋼(HCrメッキ) | ||
| 接続 | JIS 10K RFフランジ | ||
| 耐圧試験(水圧) | 1.5MPa | ||
※1 250A以上はねずみ鋳鉄となります。
※2 25~100Aは球状黒鉛鋳鉄、125~300Aは圧延鋼材となります。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
75,233円 ( 82,756円 ) | 5日目 |
75,233円 ( 82,756円 ) | 5日目 |
86,092円 ( 94,701円 ) | 5日目 |
93,392円 ( 102,731円 ) | 5日目 |
113,145円 ( 124,460円 ) | 5日目 |
157,451円 ( 173,196円 ) | 5日目 |
176,222円 ( 193,844円 ) | 5日目 |
240,008円 ( 264,009円 ) | 5日目 |
86,872円 ( 95,559円 ) | 5日目 |
103,910円 ( 114,301円 ) | 5日目 |
114,932円 ( 126,425円 ) | 5日目 |
161,658円 ( 177,824円 ) | 5日目 |
196,662円 ( 216,328円 ) | 5日目 |
243,663円 ( 268,029円 ) | 5日目 |
294,530円 ( 323,983円 ) | 5日目 |
【特長】
・SHASE-S003スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠して製作しています。
・伸縮長さが大きいので、管継手や固定点を少なくでき、経済的です。
・タフリングの使用により、注油の必要が無く、保守・管理が容易です。また、摺動がスムーズで、気密性に優れています。
・ウォーターハンマーや衝撃等にも堅牢で耐久性に優れています。
・スリーブ表面には硬質クロムメッキが施してあり、耐食性、耐摩耗性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~