メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 呼び径 B呼称(A呼称)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

伸縮管継手 EB-12シリーズ

型番:

EB-12-25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EB-12-25Aの仕様・寸法情報

継手種類
べローズ形
使用流体
蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類
フランジ
接液部材質
ステンレス(SUS316)
接続部材質
[スチール] 炭素鋼
呼び径 B呼称(A呼称)
1B(25A)
最高使用圧力(MPa)
2.0
接続フランジ
JIS 20K RFフランジ

商品情報

外形図

伸縮管継手 EB-12シリーズ 外形図

製品仕様

型番EB-12
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力2.0MPa
最高温度220℃
最大伸縮長さ70mm(伸び20mm 縮み50mm)
但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです。
外筒炭素鋼
ベローズ・内筒ステンレス鋼(SUS316L)
接続JIS 20K RFフランジ
耐圧試験(水圧)3.0MPa

規格表

伸縮管継手 EB-12シリーズ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
EB-12-25A

呼び径 B呼称(A呼称)

最小発注数量
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,483
( 118,231 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部圧力に対する補強とベローズの伸縮を均一にするため、コントロールリングを装着しています。
・フランジ・短管・ベローズの接合により、構造は極めて簡単で、保守管理が容易です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食べ、耐久性にすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮管継手 EB-12シリーズの型番EB-12-25Aのページです。 型番EB-12-25Aに関する仕様情報を記載しております。
伸縮管継手 EB-12シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮管継手 EB-12シリーズ
伸縮管継手 EB-11シリーズ
伸縮管継手 EB-1Jシリーズ
伸縮管継手 EB-2Jシリーズ
JB-23型 べローズ形伸縮管継手
JB-14型 べローズ形伸縮管継手
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケベンベン
通常価格107,48373,387 -31,140 -56,352 -633,12460,785 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目10日目2日目〜
継手種類べローズ形べローズ形べローズ形べローズ形べローズ形べローズ形
使用流体蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
接続部種類フランジフランジフランジフランジJIS 20K ルーズフランジJIS 10K RFフランジ
接液部材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)ステンレス(SUS316L)
接続部材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼S25CSS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング