17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

通常単価(税別)
4,49813,708特別価格
税込単価
4,94815,079特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・一般配管用(芯ずれ吸収等)フレキです。・適用流体:蒸気・冷温水・空気・油・その他非危険流体。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

YBF-1E型

フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高使用圧力1.0MPa
最高使用温度220℃
材質ルーズフランジSS400
ブレードステンレス鋼(SUS304)
チューブステンレス鋼(SUS304)
接続JIS Rc(ユニオン継手)

規格表

呼び径L製作最短面間
15A300
500
800
1000
120
20A150
25A150
32A170
40A180
50A200
(mm)
 

型番リスト

表示件数

呼び径 B呼称(A呼称)

長さ(L)

(mm)

最小発注数量
1/2B(15A)
300
1個
3/4B(20A)
300
1個
1B(25A)
300
1個
1 1/4B(32A)
300
1個
1 1/2(B40A)
300
1個
2B(50A)
300
1個
1/2B(15A)
500
1個
3/4B(20A)
500
1個
1B(25A)
500
1個
1 1/4B(32A)
500
1個
1 1/2(B40A)
500
1個
2B(50A)
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4981,799
( 1,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,986
( 5,485 )
5日目
6,576
( 7,234 )
5日目
7,780
( 8,558 )
5日目
9,952
( 10,947 )
5日目
11,219
( 12,341 )
5日目
5,578
( 6,136 )
5日目
6,272
( 6,899 )
5日目
9,366
( 10,303 )
5日目
8,816
( 9,698 )
5日目
10,884
( 11,972 )
5日目
13,708
( 15,079 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般配管用(芯ずれ吸収等)フレキです。
・適用流体:蒸気・冷温水・空気・油・その他非危険流体。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ
フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ
伸縮管継手 EB-1Jシリーズ
NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント
合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス
伸縮管継手 EB-11シリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケ南国フレキ工業アトムズヨシタケ
通常価格4,498-18,488 -31,140 -10,763 -17,775 -73,387 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目〜3日目〜3日目〜5日目
継手種類べローズ形べローズ形べローズ形ゴムジョイントゴムジョイントべローズ形
使用流体蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気水 / ガス / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類ねじフランジフランジフランジフランジフランジ
接液部材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)EPDMゴムステンレス(SUS316)
接続部材質ステンレスステンレス炭素鋼SS400SS400炭素鋼
よく一緒に購入される商品

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング