メカニカル部品技術窓口

| 適用流体 | 冷温水 |
|---|---|
| 一次側圧力 | 100~750kPa |
| 標準設定圧力 | 80±6kPa |
| 弁箱 | 青銅 |
| ダイヤフラム | 耐熱耐水合成ゴム |
| 弁体・逆止め弁 | 耐熱耐水合成ゴム |
| ストレーナ | 網:ステンレス鋼 枠:合成樹脂 |
| ストレーナ網目 | 60メッシュ |
| 最高使用温度 | 60℃ |
| 接続 | JIS G3/4 |
| 取付方向 | 水平・垂直兼用 |
| 開放流量 | 30L/min以上 |
|---|---|
| 逆止め機構の閉止圧力 | 3kPa以下 |
| 負圧作動機構の 作動圧力 | 開作動:-55kPa以下 閉作動:50kPa以下 |
※開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を解放した時の流量です。


(1)減圧弁を取付ける前に管内を清掃して、異物を取り除いてください。
(2)給水当初、負圧作動機構から水漏れを起こす場合がありますので、ビニールチューブを取付けて排水溝に導いてください。
(3)水平配管される場合、水抜時の残水を少なくする為、製品ラベルに従い製品を横向きに取付けてください。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜栓、ストレーナを内蔵し、主に温水熱交換器に使用されています。
【特長】
・弁構造は圧力バランス機構を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・ストレーナ、逆止め弁、ストレーナキャップが一体のため、ストレーナキャップの取外しは、工具を用いずに行う事ができるので保守点検が容易です。
・配管の操作はプッシュ式で、水抜き後は、水で元の位置まで戻さなくても自動的に復帰します。
・GD-91R型減圧弁は接続に平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
・弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ベン
FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶
0通常価格(税別):6,205円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~