メカニカル部品技術窓口
【特長】・接液部に耐食性材料を使用しており、水道水や温水に対する耐塩素製に優れています。上部側一方向か...
詳細を確認
| 型番 | GD-28-NE | ||
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15A~50A | ||
| 適用流体 | 冷温水 | ||
| ー次側圧力 | 1.6MPa以下 | ||
| 二次側圧力 | A | 0.05~0.35MPa | |
| B | 0.30~0.70MPa | ||
| 最小差圧 | 0.05MPa | ||
| 最大減圧比 | 10:1 | ||
| 流体温度 | 90℃ | ||
| 材 質 | 弁箱 | 青銅(NPb処理) | |
| 弁座 | 青銅(NPb処理) | ||
| 弁体ディスク | FKM | ||
| ダイヤフラム | EPDM | ||
| 接続 | JIS Rc | ||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,422円 ( 53,264円 ) | 5日目 |
50,577円 ( 55,635円 ) | 5日目 |
56,454円 ( 62,099円 ) | 19日目 |
78,460円 ( 86,306円 ) | 5日目 |
79,847円 ( 87,832円 ) | 5日目 |
94,949円 ( 104,444円 ) | 5日目 |
48,422円 ( 53,264円 ) | 5日目 |
50,577円 ( 55,635円 ) | 8日目 |
58,882円 ( 64,770円 ) | 5日目 |
81,953円 ( 90,148円 ) | 5日目 |
79,847円 ( 87,832円 ) | 5日目 |
94,949円 ( 104,444円 ) | 5日目 |
【特長】
・接液部に耐食性材料を使用しており、水道水や温水に対する耐塩素製に優れています。上部側一方向からの分解で内部点検ができます。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・密閉構造ですので、ダイヤフラムが破損しても外部に流出することがありません。
・配管の取付け方向は水平・垂直任意です。(但し、125A以上は水平方向のみとなります。)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

エスコ
定流量弁
0通常価格(税別):2,916円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~