メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

  • 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

  • 二次側圧力(MPa)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ

型番:

GD-27S-A-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GD-27S-A-100Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
減圧弁
使用流体
減圧弁形式
直動式ダイヤフラム
最高適用圧力【区分】(MPa)
0.11~1
最高流体温度(℃)
90
接続種類
同径接続
供給側 フランジ接続種類
JIS 10Kフランジ
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
4B(100A)
制御側 フランジ接続種類
JIS 10Kフランジ
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
4B(100A)
最高適用圧力詳細
1.0MPa
仕様
-
一次側圧力(MPa)
1.0以下
二次側圧力(MPa)
0.05~0.35

型番リスト

表示件数
型番
GD-27S-A-100A

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

仕様

二次側圧力

(MPa)

最小発注数量
4B(100A)
4B(100A)
-
0.05~0.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544,739
( 599,213 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部にステンレスを使用しているため錆の心配はありません。弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・GD-26SーNE、GD-27S-NEは耐塩素仕様です。
・密閉構造ですのでダイヤフラムが破損しても外部流出することがありません。
・上部側一方向からの分解で内部点検が出来ますので保守・点検が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズの型番GD-27S-A-100Aのページです。 型番GD-27S-A-100Aに関する仕様情報を記載しております。
減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ
減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格544,73991,659 -139,024 -48,422 -44,719 -103,769 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
使用流体蒸気
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ベローズ
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~11.01~21.01~20.11~11.01~2
最高流体温度(℃)9090909090220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング