17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

25A~50A
65A~100A
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ 25A~50A外形図
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ 65A~100A外形図

製品仕様

型式GD-27-NE
呼び径25A~100A
適用流体冷温水
一次側圧力1.0MPa以下
二次側圧力A0.05~0.35MPa
B0.30~0.70MPa
最小差圧0.05MPa
最大減圧比10:1
流体温度90℃
材質弁箱青銅(NPb処理)
弁座青銅(NPb処理)
弁体ディスクFKM
ダイヤフラムEPDM
接続JIS 10K FFフランジ
  • 15A~50Aはストレーナ(40メッシュ)内蔵です。65A~150Aはストレーナは内蔵していません。
  • 圧力計接続口径はJIS Rc1/8です。(40φ、0.5MPa用、1.0MPa用)
  • 125A・150Aは最大差圧を0.8MPaとしてください。

規格表

減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

二次側圧力

(MPa)

トラスココード

最小発注数量
1B(25A)
1B(25A)
0.05~0.35
802-1278
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
0.05~0.35
802-1279
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
0.05~0.35
802-1280
1個
2B(50A)
2B(50A)
0.05~0.35
802-1281
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
0.05~0.35
802-1282
1個
3B(80A)
3B(80A)
0.05~0.35
850-4794
1個
4B(100A)
4B(100A)
0.05~0.35
850-4793
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.30~0.70
802-1283
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
0.30~0.70
802-1284
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
0.30~0.70
802-1285
1個
2B(50A)
2B(50A)
0.30~0.70
802-1286
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
0.30~0.70
802-1287
1個
3B(80A)
3B(80A)
0.30~0.70
850-4796
1個
4B(100A)
4B(100A)
0.30~0.70
850-4795
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,659
( 100,825 )
5日目
118,074
( 129,881 )
5日目
123,040
( 135,344 )
4日目
167,916
( 184,708 )
4日目
238,135
( 261,949 )
4日目
272,442
( 299,686 )
5日目
364,334
( 400,767 )
5日目
91,659
( 100,825 )
5日目
118,074
( 129,881 )
5日目
123,040
( 135,344 )
5日目
167,916
( 184,708 )
5日目
238,135
( 261,949 )
5日目
255,569
( 281,126 )
5日目
364,334
( 400,767 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部に耐食性材料を使用していますので赤水などの心配はありません。
・水道水や温水に対する耐塩素性に優れています。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・密閉構造ですので、タイヤフラムが破損しても外部に流出することがありません。
・上部側一方向からの分解で内部点検ができますので保守・点検が容易です。
・配管の取付け方向は水平・垂直任意です。(ただし125A以上は水平方向のみとなります)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-27S/GD-27S-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格91,659-544,739139,024 -44,719 -48,422 -77,600 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目在庫品1日目〜5日目〜5日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
使用流体
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~11.01~20.11~11.01~21.01~2
最高流体温度(℃)909090909090
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング