17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

通常単価(税別)
44,719128,999特別価格
税込単価
49,191141,899特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・接液部に耐食性材料を使用していますので赤水などの心配はありません。・水道水や温水に対する耐塩...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ 外形図

製品仕様

型式GD-26-NE
呼び径15A~50A
適用流体冷温水
一次側圧力1.0MPa以下
二次側圧力A0.05~0.35MPa
B0.30~0.70MPa
最小差圧0.05MPa
最大減圧比10:1
流体温度90℃
材質弁箱青銅(NPb処理)
弁座青銅(NPb処理)
弁体ディスクFKM
ダイヤフラムEPDM
接続JIS Rc
  • 15A~50Aはストレーナ(40メッシュ)内蔵です。
  • 圧力計接続口径はJIS Rc1/8です。(40φ、0.5MPa用、1.0MPa用)

規格表

減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

二次側圧力

(MPa)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~0.35
431-4816
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~0.35
431-4824
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.05~0.35
431-4832
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
0.05~0.35
431-4841
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
0.05~0.35
431-4859
1個
2B(50A)
2B(50A)
0.05~0.35
431-4867
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.30~0.70
802-1272
1個
1B(25A)
1B(25A)
0.30~0.70
802-1274
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
0.30~0.70
802-1276
1個
2B(50A)
2B(50A)
0.30~0.70
802-1277
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,719
( 49,191 )
6日目
46,613
( 51,274 )
8日目
52,486
( 57,735 )
12日目
77,176
( 84,894 )
2日目
107,733
( 118,506 )
8日目
128,99977,399
( 85,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,794
( 51,473 )
5日目
45,446
( 49,991 )
15日目
70,860
( 77,946 )
5日目
84,921
( 93,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部に耐食性材料を使用していますので赤水などの心配はありません。
・水道水や温水に対する耐塩素性に優れています。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・密閉構造ですので、ダイヤフラムが破損しても外部に流出することがありません。
・上部側一方向からの分解で内部点検が出来ますので保守・点検が容易です。
・配管の取付け方向は水平・垂直任意です。(但し、125A以上は水平方向のみとなります。)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-29-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ
減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ
減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-6シリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格44,719-91,659 -139,024 -48,422 -77,600 -38,147 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜5日目5日目〜5日目5日目〜
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
使用流体水 / 空気 / 油
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~11.01~21.01~21.01~20.11~1
最高流体温度(℃)909090909080
よく一緒に購入される商品

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング