メカニカル部品技術窓口

呼び径により部品形状が異なります。
| 型式 | GD-200 | GD-200H | |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気、その他非危険流体 | ||
| 一次側圧力 | 1.0MPa以下 | 2.0MPa以下 | |
| 二次側圧力 | 15A~80A (A)0.05~0.25MPa (B)0.26~0.7MPa 100A~150A (A)0.05~0.25MPa (B)0.26~0.5MPa | 15A~50A (A)0.05~0.25MPa (B)0.26~0.7MPa (C)0.5~1.0MPa 65A、80A (A)0.05~0.25MPa (B)0.26~0.7MPa (C)0.5~0.9MPa 100A~150A (A)0.05~0.25MPa (B)0.26~0.5MPa (C)0.5~0.75MPa | |
| 最小差圧 | 0.05MPa | ||
| 最大減圧比 | 10:1 | ||
| 最小調整可能流量 | 水: 5L/min 空気: 10m3/h(標準状態) | ||
| 流体温度 | 5~80℃ | 5~80℃ | |
| 流体粘度 | 600cSt以下 | ||
| 材質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) | |
| 弁座 | ステンレス鋼 | ||
| 弁体 | NBR | ||
| ダイヤフラム | NBR | ||
| 接続 | JIS 10K FFフランジ | JIS 20K FFフランジ | |
| 本体内面処理 | 15~100A: 電着塗装 125~150A: タール系塗装(黒)または電着塗装 | 15~100A: 電着塗装 125~150A: タール系塗装(黒)または電着塗装 | |

※( )内の数値はGD-200Hの寸法です。
【特長】
・弁構造は、圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・弁座にはステンレス鋼を使用していますので、摩耗や耐久性に優れています。
・上部側一方向からの分解で、内部点検が出来ますので、保守点検が容易です。
・弁体にディスクを使用している為、弁閉止時の漏れはありません。
・配管の取付方向は水平・垂直任意です。(ただし、100A以上は水平方向のみとなります)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~