17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 外形図

製品仕様

製品仕様

適用流体蒸気
一次側圧力0.1~1.0MPa
二次側圧力0.05~0.9MPa
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
最小差圧0.05MPa
最大減圧比20:1
最高温度220℃
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体・弁座ステンレス鋼
ピストン・シリンダー黄銅または青銅
接続JIS 10K FFフランジ

GP-1000シリーズの型式説明

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像

規格表

寸法及び質量

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像

選定サポート情報

呼び径選定図表(蒸気用)

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
(例1)
一次側圧力(P1)0.6MPa、二次側圧力(P2)0.4MPa、蒸気流量800kg/hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力0.6MPaと二次側圧力0.4MPaの交点(A)を求め、(A)点より垂直に下がり、流量800kg/hとの交点(B)を求めます。交点(B)は呼び径40Aと50Aの間にあり、大きい方を選び50Aが求める呼び径です。
(例2)
一次側圧力(P1)0.8MPa、二次側圧力(P2)0.05MPa、蒸気流量600kg/hの減圧弁に対する呼び径の選定方法は、一次側圧力0.8MPaと斜線の交点(C)を求め、斜線を左に下がり二次側圧力0.05MPaの交点(D)を求めます。(D)点より垂直に下がり、流量600kg/hとの交点(E)を求めます。交点(E)は呼び径32Aと40Aとの間にあり、大きい方を選び40Aが求める呼び径です。

製品仕様

補正Cv値

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
一次側圧力と二次側圧力の交点を求め、その交点が図中領域内なら制御可能です。
領域(A):GP-1000(1010)のみ
領域(B):GP-1002(1012)のみ
領域(C):共通制御可能域
(例)
一次側圧力0.8MPa、二次側圧力0.05MPaの場合、線図より一次側圧力と二次側圧力の交点(イ)を求め、(イ)点より水平にたどった点(ロ)の値0.85が補正係数となります。(補正係数の最大値は1)
例えば、25Aの場合、
4(定格Cv値)×0.85(補正係数)=3.4が補正Cv値となります。

流量特性線図

圧力特性線図

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
 
一次側圧力1.0MPaの時、二次側圧力を0.1MPaに設定して、一次側圧力を1~0.3MPaに変化させて時の二次側圧力の変動地を示します。

設定圧力基本線図

警報用安全弁の設定圧力(蒸気用減圧弁の二次側)

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ 関連画像
操作空気圧力に対する設定圧力は、基本的には上図のようになります。条件によって若干のズレを生じますので、操作空気圧力を調整してください。
※減圧弁二次側の安全弁選定で警報用として取付ける場合の排出能力は、法規的な規制がありませんので、目安として減圧弁の最大流量10%程度の吹き出し量を有するものを選定してください。

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
802-1340
1個
1B(25A)
1B(25A)
802-1342
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
802-1343
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
802-1304
1個
2B(50A)
2B(50A)
802-1305
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
-
1個
3B(80A)
3B(80A)
-
1個
4B(100A)
4B(100A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,871
( 79,058 )
5日目
68,984
( 75,882 )
3日目
106,672
( 117,339 )
5日目
107,391
( 118,130 )
3日目
129,451
( 142,396 )
4日目
172,862
( 190,148 )
5日目
210,189
( 231,208 )
5日目
317,534
( 349,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております
・主弁は球面形状をしていますので、シール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました(ANSIのクラスIVに対応)
・従来の減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ
減圧弁(蒸気用) GP-1000Hシリーズ
減圧弁(蒸気・低圧用) GP-1000シリーズ
減圧弁(蒸気用) GP-1010/GP-1010Sシリーズ
減圧弁(蒸気用) GP-1200/GP-1200Sシリーズ
減圧弁(蒸気用) GP-1002/GP-1002Sシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格68,984-72,140 -49,940 -54,25758,27963,635 -
通常出荷日3日目〜5日目在庫品1日目〜6日目5日目5日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
減圧弁形式パイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストンパイロット式ピストン
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~11.01~20.11~10.11~10.11~10.11~1
最高流体温度(℃)220220220220220220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング