メカニカル部品技術窓口
小型で軽量、小容量においても二次側圧力の精度は変わりません。弁体・弁座にステンレス鋼を採用していますの...
詳細を確認
| 型番 | GD-6N | |
|---|---|---|
| 適用流体 | 蒸気 | |
| ー次側圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 二次側圧力 | (A)0.02~0.1MPa(銘板色:黄) | |
| (B)0.1~0.4MPa(銘板色:青) | ||
| 最小差圧 | 0.05MPa | |
| 最大減圧比 | 10:1 | |
| 最高温度 | 220℃ | |
| 弁座漏れ量 | 定格流量の0.1%以下 | |
| 材 質 | 本体 | 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) |
| 弁体・弁座 | ステンレス鋼 | |
| ダイヤフラム | ステンレス鋼 | |
| 接続 | JIS Rc | |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,890円 ( 42,779円 ) | 5日目 |
38,890円 ( 42,779円 ) | 5日目 |
39,093円 ( 43,002円 ) | 5日目 |
68,849円 ( 75,734円 ) | 11日目 |
38,890円 ( 42,779円 ) | 5日目 |
53,770円 ( 59,147円 ) | 5日目 |
35,184円 ( 38,702円 ) | 5日目 |
44,625円 ( 49,088円 ) | 5日目 |
小型で軽量、小容量においても二次側圧力の精度は変わりません。弁体・弁座にステンレス鋼を採用していますので耐久性に優れています。
【特長】
・小容量においても二次側圧力の精度はかわりません。
・小形で軽量です。
・弁体・弁座にステンレス製鋼を採用していますので、耐久性に優れています。
・また、弁体・弁座をゴミ、パイプスケール、パイプチップ等により保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~