メカニカル部品技術窓口
省スペース、省資源。接液部にはステンレス、流体接触面はふっ素樹脂、ゴム類は特殊ふっ素ゴムを使用し、耐食...
詳細を確認
※全ての呼び径で面間寸法は同じです。
| 型番 | GD-43G-10 | GD-43G-20 | |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 空気、炭酸ガス、窒素ガス | ||
| 洗浄・殺菌用蒸気(最高温度130℃、連続通気30分以内) | |||
| ー次側圧力 | 0.07~2.0MPa ※1(洗浄・殺菌用蒸気は0.2MPa以下) | ||
| 二次側圧力 | (A)黄ばね:0.02~0.1MPa〔標準設定0.05MPa〕 (B)赤ばね:0.1~0.25MPa〔標準設定0.1MPa〕 (C)黒ばね:0.25~0.5MPa〔標準設定0.3MPa〕 | ||
| 最小差圧 | 0.05MPa | ||
| 最大減圧比 | 冷温水の場合10:1、空気・炭酸ガス・窒素ガスの場合20:1 | ||
| 流体温度 | 5~90℃ (洗浄・殺菌用蒸気の場合は最高温度130℃とし、蒸気通気後で再度蒸気を通気する場合は4時間以上の間隔をとってください) | ||
| 材 質 | 本体 | ステンレス鋼(SCS14A) | |
| 弁体 | 特殊合成ゴム(特殊FKM) | ||
| ダイヤフラム | 耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) | ||
| 接続 | JIS 10K FF | JIS 20K RF | |
・洗浄・殺菌用蒸気を使用する場合は、最高温度130℃以下、連続通気30分以内としてください。
※1 GD-43G-10は0.07~1.0MPaとなります。

※()内はGD-43G-10の数値です。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
133,155円 ( 146,471円 ) | 5日目 |
144,939円 ( 159,433円 ) | 5日目 |
142,371円 ( 156,608円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~