17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

空気抜弁 TA-3シリーズ

通常単価(税別)
13,29814,950
税込単価
14,62816,445
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・従来の空気抜弁と比較して、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。・弁座に合成ゴムデ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

空気抜弁 TA-3シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適用圧力0.01~1.0MPa
最高温度90℃
材質本体・ふた球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
弁体黄銅
弁座黄銅(NBRディスク入り)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc

※防錆処理として電着塗装をほどこしてあります。

規格表

空気抜弁 TA-3シリーズ 関連画像

性能・試験情報

排気量図表

空気抜弁 TA-3シリーズ 関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管内のスケール・ゴミ等異物をよく除去してから、空気のたまりやすい場所に垂直に取付けてください。
  • 保守・点検のために、空気抜弁の入口に止弁(コック又は、ゲートバルブ)を取付けてください。
  • 配管内のスケール・ゴミ等により漏れる場合がありますので、排気孔には図に示すように、出口先端部を排水溝に逆流しないように必ず配管してください。
  • スケール・ゴミ等による漏れ発生時には、止弁をしめて、排気孔より弁座を外し清掃してください。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
802-1306
1個
3/4B(20A)
802-1307
1個
1B(25A)
802-1308
1個
1 1/4B(32A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,298
( 14,628 )
3日目
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,950
( 16,445 )
5日目
14,950
( 16,445 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の空気抜弁と比較して、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
・弁座に合成ゴムディスクを使用していますので、弁からの漏れはありませんが、万一を考慮し、弁座上部に銅管継手を取り付ける様にネジを設けてあります。
・スケール障害を防ぐため、空気排出時に弁座面に対して、多方向より空気が導入できる様に空気導入孔を大きく設けていますので、シート面は常に清掃されます。
・長時間の使用中、万一弁座面に損傷が生じた場合には、外部より部品の取換えができ保守・点検が容易です。
・排気量が従来品と比較して1.5倍になり、その上コンパクトになりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気抜弁 TA-3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気抜弁 TA-3シリーズ
空気抜弁 TA-16シリーズ
ナイロンコーティング空気抜弁 TA-3Cシリーズ
空気抜弁 TA-2Fシリーズ
空気抜弁 TA-16Lシリーズ
空気抜弁 TA-16CVSシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格13,298-14,873 -22,833 -19,898 -13,640 -15,322 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目〜5日目〜3日目〜
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁
使用流体水 / 油水 / 油水 / 油
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
最高流体温度(℃)909060909090
接続種類違径接続違径接続違径接続違径接続違径接続違径接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング