メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアーベント 22-AVシリーズ

型番:

22-AV-42-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-AV-42-20Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
空気抜弁/吸排気弁
使用流体
水 / 油
最高適用圧力【区分】(MPa)
4.01~5
最高流体温度(℃)
260
接続種類
同径接続
供給側 ねじ接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/4B(20A)
制御側 ねじ接続種類
Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/4B(20A)
最高適用圧力詳細
4.2MPa
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼
-
-

商品情報

外形図

エアーベント 22-AVシリーズ 外形図

製品仕様

型式22-AV-42
呼び径20A
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力4.2MPa
オリフィスサイズ5/64
最高温度260° ※1
材質本体ステンレス鋼
弁体・弁座ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
フロートステンレス鋼
接続JIS Rc
  • ご使用流体によって、ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)に影響を及ぼすことが考えられる場合は、弁体・弁座材質SUS316製をご使用ください。

※1 レーティングにより異なります。

規格表

エアーベント 22-AVシリーズ 規格表

※出口は15A

性質性能情報・試験情報

排出量

エアーベント 22-AVシリーズ 排出量

最高作動圧力差

型式比重1.000.950.900.850.800.750.700.650.600.550.50
 フロート質量(g)282268254240226212152141130119109
22-AV-425/644.24.24.24.24.24.23.33.02.82.62.3

液体の比重により最高作動圧力差が異なりますので上表をご参照ください。
※液体の比重によりフロート質量が異なります。

注意・禁止事項

取付けに際しての注意事項

  • 排水管路は、作動状態がすぐ見えて、定期的にリーク点検ができる場合に配管してください。

型番リスト

表示件数
型番
22-AV-42-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,949
( 177,044 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の製品と比較して、作動圧力範囲が広く排出量が多くなっています
・小型・軽量に設計され、取付けが簡単です
・フリーフローティングレバー方式の採用によりレバー部の摩耗がなく、弁体、弁座に焼入れクローム鋼を使用していますから、耐久性に優れています
・弁体はボール形状にしてシール性に優れています
・流体の比重が軽いものでも使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベント 22-AVシリーズの型番22-AV-42-20Aのページです。 型番22-AV-42-20Aに関する仕様情報を記載しております。
エアーベント 22-AVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーベント 22-AVシリーズ
空気抜弁 TA-22MLシリーズ
蒸気用エアーベント TV-2シリーズ
空気抜弁 TA-3シリーズ
リリーフ弁 AL-260シリーズ
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格160,94911,249 -33,26613,298 -31,956 -29,689 -
通常出荷日5日目3日目〜6日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁安全弁減圧弁
使用流体水 / 油蒸気水 / 油水 / 油蒸気
最高適用圧力【区分】(MPa)4.01~50.11~10.11~10.11~10.11~11.01~2
最高流体温度(℃)26010017390120210
接続種類同径接続入力側のみ接続同径接続違径接続同径接続同径接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング