メカニカル部品技術窓口

感熱部にワックス式サーモエレメントを使用し、最高使用圧力0.35MPaまで対応でき、各種暖房用放熱器に...
詳細を確認| 型番 | バルブ種類 | 適用流体 | 本体形状 | 本体材質 | 供給側 接続種類 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 接続種類 | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-4S-15A | ラジエターバルブ | 水・蒸気 | ストレート | CAC406 | R | 1/2B(15A) | Rc | 1/2B(15A) |
| TS-4S-20A | ラジエターバルブ | 水・蒸気 | ストレート | CAC406 | R | 3/4B(20A) | Rc | 3/4B(20A) |
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用し、最高使用圧力0.35MPaまで対応でき、各種暖房用放熱器に使用されています。小型・軽量で作動音が静かです。
【特長】
・小型・軽量で作動音が静かです。
・トラップ内にドレンを滞留させない構造のため、凍結による破損を防止できます。
・通気初めの低温ドレン及び空気を速やかに排出します。
・弁体・弁座にステンレス鋼を使用しています。
・また、カバーガスケットにふっ素樹脂を使用しているため、分解組み立てが容易です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,060円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~