メカニカル部品技術窓口

感熱部にワックス式サーモエレメントを使用し、最高使用圧力0.35MPaまで対応でき、各種暖房用放熱器に...
詳細を確認| 型番 | バルブ種類 | 適用流体 | 本体形状 | 本体材質 | 供給側 接続種類 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 接続種類 | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-4A-15A | ラジエターバルブ | 水・蒸気 | アングル | CAC406 | R | 1/2B(15A) | Rc | 1/2B(15A) |
| TS-4A-20A | ラジエターバルブ | 水・蒸気 | アングル | CAC406 | R | 3/4B(20A) | Rc | 3/4B(20A) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
5通常価格(税別):9,204円~

日東バルブ
935 ステンレス製フランジ型レバー式 フートバルブ
0通常価格(税別):46,405円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~