17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ

通常単価(税別)
12,99820,924
税込単価
14,29823,016
通常出荷日:5日目

各種暖房用放熱器に使用されています。【特長】・作動音が静かです。・ベローズ式ですから、空気障害がありま...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体蒸気ドレン
最高圧力100kPa
最高温度120℃

本体青銅
弁体・弁座黄銅
ベローズりん青銅
ユニオン黄銅
接続入口:JIS R(ユニオン継手)
出口:JIS Rc

規格表

ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ 規格表

性能・試験情報

最大連続排出量図表

ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ 最大連続排出量図表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

トラスココード

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
-
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
802-1263
1個
1B(25A)
1B(25A)
802-1264
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,998
( 14,298 )
5日目
19,649
( 21,614 )
5日目
20,924
( 23,016 )
5日目

詳細情報

基本情報

各種暖房用放熱器に使用されています。
【特長】
・作動音が静かです。
・ベローズ式ですから、空気障害がありません。
・ベローズは、厳選された材料と、十分な品質管理のもとで製作しています。
・蒸気の漏れがなく長寿命で、装置内のドレンをすみやかに排出します。
・凍結の心配はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジエタートラップ TS-1Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ
ラジエタートラップ TS-4Aシリーズ
ラジエタートラップ TS-3Aシリーズ
ラジエタートラップ TS-1Sシリーズ
ラジエタートラップ TS-4Sシリーズ
ラジエタートラップ TS-3Sシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格12,998-10,490 -8,75011,345 -14,684 -11,786 -
通常出荷日5日目5日目〜7日目5日目5日目5日目
バルブ種類ラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブ
本体形状アングルアングルアングルストレートストレートストレート
本体材質CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406
適用流体水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気
供給側 接続種類RRRRRR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング