17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エアーアウト AO-2シリーズ

通常単価(税別)
9,11833,610
税込単価
10,03036,971
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・接続口径に対し本体を大きくする事で冷温水の流速をおそくし、更に邪魔板の効果により効率的に空気...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアーアウト AO-2シリーズ 20A、25A外形図

20A、25A

エアーアウト AO-2シリーズ 32A~50A外形図

32A~50A

製品仕様

適用流体冷温水
最高圧力1.0MPa
最高温度120℃
材質青銅
接続JIS Rc

規格表

エアーアウト AO-2シリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

B呼称(A呼称)

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118
( 10,030 )
11日目
11,139
( 12,253 )
11日目
17,747
( 19,522 )
5日目
30,495
( 33,545 )
5日目
33,610
( 36,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続口径に対し本体を大きくする事で冷温水の流速をおそくし、更に邪魔板の効果により効率的に空気を分離します。
・空気により発生するウォーターハンマー等の騒音を、未然に防止します。
・空気による配管系統内の腐食を防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーアウト AO-2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーアウト AO-2シリーズ
水撃防止器 WP-1シリーズ
ボールバルブ用ハンドル S2V-HN
ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET
ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A
定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)
メーカーヨシタケヨシタケミヤコミヤコミヤコベン
通常価格9,118-7,076 -151 -278 -1519,387 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目3日目〜
バルブ関連部品種類エアホース流量調整水撃防止器バルブ用ハンドルバルブ用ハンドルバルブ用ハンドルバキュームブレーカー
使用流体冷温水水道水、冷温水----
使用圧力(MPa)1.0以下1.0以下----
使用温度(℃)12090----
本体材質青銅黄銅----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング