メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Y形ストレーナ SY-9シリーズ

型番:

SY-9-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SY-9-40Aの仕様・寸法情報

適用流体
水 / 空気 / その他
形状
Y形
本体材質
[鋳鉄] 球状黒鉛鋳鉄
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
80
こし網(メッシュ)
60

商品情報

外形図

Y形ストレーナ SY-9シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体空気・冷温水・その他非危険流体
最高圧力1.0MPa
最高温度80℃
本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
スクリーンステンレス鋼
OリングFKM(バイトン)
キャップC3604(黄銅)

こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2
こし網標準60メッシュ
接続JIS Rc

規格表

Y形ストレーナ SY-9シリーズ 規格表

※イージープラグの十字穴径はφ10となります。

性能・試験情報

圧力損失図表(水用)

Y形ストレーナ SY-9シリーズ 圧力損失図表(水用)

・スクリーン:こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2、こし網60メッシュ

型番リスト

表示件数
型番
SY-9-40A

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,558
( 43,514 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で、各種パイプラインの防塵用として使用されています。
・目詰まりからくる流量低下等を考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
・残圧逃し加工を施したイージープラグ採用によりキャップの取外しが安全かつ簡単にでき、分解掃除が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y形ストレーナ SY-9シリーズの型番SY-9-40Aのページです。 型番SY-9-40Aに関する仕様情報を記載しております。
Y形ストレーナ SY-9シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y形ストレーナ SY-9シリーズ
Y形ストレーナ SY-40シリーズ
Y形ストレーナ SY-5シリーズ
Y形ストレーナ SY-17シリーズ
Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ
Y形ストレーナ YSシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケCKD
通常価格39,5587,650 -2,984 -8,674 -9,244 -5,211 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜3日目〜
適用流体水 / 空気 / その他水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / その他
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
本体材質球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄ステンレス鋳鋼球状黒鉛鋳鉄青銅
供給側 接続種類RcフランジRcRcフランジRc(R)
制御側 接続種類RcフランジRcRcフランジRc(R)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング