17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Y形ストレーナ SY-17シリーズ

通常単価(税別)
8,67416,996
税込単価
9,54118,696
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス鋳鋼製のため、錆の心配がなく、食品関係・化学工業関係・給油配管等に幅広くご使用いた...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Y形ストレーナ SY-17シリーズ 外形図

製品仕様

型式SY-17
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力2.0MPa
最高温度150℃ ※1
本体ステンレス鋳鋼
スクリーンステンレス鋼
網目こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2
こし網標準80メッシュ
ガスケットふっ素樹脂 ※1
接続JIS Rc

※1 ガスケット材質は150℃まではふっ素樹脂になります。
      SY-17:15~50A(最高温度250℃)

規格表

Y形ストレーナ SY-17シリーズ 規格表

性能・試験情報

SY-17型ストレーナ 圧力損失図表(水用)

Y形ストレーナ SY-17シリーズ SY-17型ストレーナ 圧力損失図表(水用)

スクリーン:こし筒φ2.5-7.21ヶ/cm2 こし網80メッシュ

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,674
( 9,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,503
( 10,453 )
6日目
12,673
( 13,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,996
( 18,696 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋳鋼製のため、錆の心配がなく、食品関係・化学工業関係・給油配管等に幅広くご使用いただけます。
・目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y形ストレーナ SY-17シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y形ストレーナ SY-17シリーズ
Y形ストレーナ SY-40シリーズ
Y形ストレーナ SY-5シリーズ
Y形ストレーナ SY-9シリーズ
Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ
Y形ストレーナ YSシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケCKD
通常価格8,674-7,650 -2,984 -39,5589,244 -5,211 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜3日目〜
適用流体水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / 油 / その他水 / 空気 / その他水 / 空気 / その他
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
本体材質ステンレス鋳鋼球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄球状黒鉛鋳鉄青銅
供給側 接続種類RcフランジRcRcフランジRc(R)
制御側 接続種類RcフランジRcRcフランジRc(R)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング