17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ

通常単価(税別)
27,17790,724
税込単価
29,89599,796
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現しました。・弁部は合成ゴムを使用して...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ 外形図

製品仕様

DP-200

DP-200-N

流体冷温水、空気、窒素ガス、
アルゴンガス、油(20cSt以下)
適用圧力0~1.0MPa(真空使用不可)
使用温度+5~+60℃
最低作動差圧0MPa
(コイル横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
周囲温度50℃以下(凍結不可)
取付姿勢水平・垂直自由
(コイル上向きに対して90°以内)
接続JIS Rc
特徴AC・通電時開形
種類電磁弁
タイプパイロット式ダイヤフラムタイプ
流体冷温水、空気、窒素ガス、
アルゴンガス、油(20cSt以下)
適用圧力0~1.0MPa(真空使用不可)
使用温度+5~+60℃
最低作動差圧0MPa
(コイル横向きの場合は差圧0.1MPa以上必要)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
周囲温度50℃以下(凍結不可)
取付姿勢水平・垂直自由
(コイル上向きに対して90°以内)
接続JIS Rc
材質弁箱CAC(NPb処理)
弁体NBR(ダイヤフラム)

規格表

電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ 規格表

追加工

電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ 追加工

呼び径選定図表(空気用/水用)

図表の見方(空気用)
一次側圧力(P1)0.5MPa、二次側圧力(P2)0.35MPa、空気(20℃)の流量(Q)600m3/h(標準状態)に対する呼び径の選定方法は、P1=0.5MPa、P2=0.35MPaの交点(イ)を求め(イ)より垂直に下がり、Q=600m3/h(標準状態)との交点(ロ)を求めます。
交点(ロ)は呼び径20Aと25Aの間にあり、大きい方の25Aが求める呼び径になります。
図表の見方(水用)
一次側圧力(P1)0.7MPa、二次側圧力(P2)0.5MPa、の流量(V)300L/minに対する呼び径の選定方法は、弁前後の圧力差[△P=0.7-0.5=0.2MPaとV=300L/minとの交点(イ)を求めます。交点(イ)は呼び径25Aと32Aの間にあり、大きい方の32Aが求める呼び径になります。

使用例

自動散水装置に使う

タイマー式散水装置

時間が経過すると自動的に放水されたり停止したりする家庭菜園用商品です。

お風呂の自動給湯装置として利用する

お風呂用2方向電磁弁

2方向なので、お湯を流したり止めたりする機能ですね。

二酸化炭素添加装置に利用する

二酸化炭素の流れを制御。

商品特長詳細

DP-200

DP-200-N

  • 通電時開形ダイヤフラムタイプ
  • ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現
  • 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし
  • 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内) 
  • 水道法基準適合品
  • 通電時開形ダイヤフラムタイプ
  • ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現
  • 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし
  • 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内) 

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

弁箱材質

トラスココード

最小発注数量
3/8B(10A)
青銅
-
1個
3/4B(20A)
青銅
802-1322
1個
1B(25A)
青銅
802-1323
1個
1 1/4B(32A)
青銅
802-1324
1個
1 1/2B(40A)
青銅
802-1325
1個
2B(50A)
青銅
802-1326
1個
3/8B(10A)
青銅(NPb処理)
-
1個
1/2B(15A)
青銅(NPb処理)
-
1個
3/4B(20A)
青銅(NPb処理)
-
1個
1B(25A)
青銅(NPb処理)
-
1個
1 1/4B(32A)
青銅(NPb処理)
-
1個
1 1/2B(40A)
青銅(NPb処理)
-
1個
2B(50A)
青銅(NPb処理)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,177
( 29,895 )
5日目
28,489
( 31,338 )
11日目
27,951
( 30,746 )
11日目
56,222
( 61,844 )
5日目
66,104
( 72,714 )
5日目
78,258
( 86,084 )
5日目
29,724
( 32,696 )
5日目
31,706
( 34,877 )
8日目
27,536
( 30,290 )
11日目
41,687
( 45,856 )
5日目
61,012
( 67,113 )
5日目
72,056
( 79,262 )
5日目
90,724
( 99,796 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現しました。
・弁部は合成ゴムを使用している為、弁座漏れはありません。
・0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.1~1.0MPa)
・取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

商品担当おすすめ

  • PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II 画像

    ベン

    PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

    生産設備、建築設備などピストン式。特殊形状スプリングSSSを組込んだ無接触摺動機構AASを採用。<br>ねじ込形のPS-22型シリーズ電磁弁桃太郎は、従来品PS-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。<br>また、省電力化など環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。<br>【特長】<br>・作動耐久100万回をクリアしています。(呼び径25以下)<br>・蒸気・水・空気・油共用です。<

  • 青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ 画像

    キッツ

    青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

    C型(複作動)<br><br>【特長】<br>・軽量・小型。<br>・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。<br>・故障の少ないシンプル構造。<br>・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。<br>・専用電磁弁を直接装着。<br>・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。<br>・高効率90度回転型。<br>・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた

  • ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ 画像

    キッツ

    ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

    【特長】<br>・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。<br>・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。<br>・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。<br>・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです。<br>・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁 DP-200/DP-200-Nシリーズ
電磁弁 DP-200F/DP-200F-Nシリーズ
電磁弁 DP-100シリーズ
電磁弁 DP-12シリーズ
電磁弁 DP-16シリーズ
電磁弁 DP-100Fシリーズ
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格27,177-69,093 -34,772 -49,938 -44,954 -80,958 -
通常出荷日5日目〜5日目在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
適用流体空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気空気 / 水 / 油空気 / 水 / 油空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
接続Rc(R)管フランジRc(R)Rc(R)Rc(R)管フランジ
保護構造標準 / ウォーターハンマ対応標準 / ウォーターハンマ対応標準 / 防塵 / 防まつ標準標準標準 / 防塵 / 防まつ
駆動の種類パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式パイロット式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング