メカニカル部品技術窓口
【特長】・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下...
詳細を確認
| 流体 | 蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油(20cSt以下), 窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態) |
|---|---|
| 適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) |
| 最低作動圧力 | 0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要) |
| 最高温度 | 180℃(凍結不可) |
| 周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) |
| 定格電圧 | AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用 |
| 弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) |
| 保護構造・保護等級 | 耐じん・防まつ型、IP64 |
| 接続 | JIS Rc |


水用/空気用/蒸気用
タイマー式散水装置
時間が経過すると自動的に放水されたり停止したりする家庭菜園用商品です。
お風呂用2方向電磁弁
2方向なので、お湯を流したり止めたりする機能ですね。
二酸化炭素の流れを制御。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,995円 ( 56,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,298円 ( 45,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,772円 ( 38,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,910円 ( 56,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
79,599円 ( 87,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94,767円 ( 104,244円 ) | 11日目 |
110,811円 ( 121,892円 ) | 3日目 |
【特長】
・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。
・60万回以上の開閉作動をクリア。従来比3倍の耐久性を実現しました。
・弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。
・内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
・カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。
・PTFE(ふっ素樹脂)ガスケット採用により、気密性が向上しました。
・0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は0.03~1.0MPa)
・取付姿勢は水平・垂直自由です。(ただし、コイル上向きに対して90°以内)

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
生産設備、建築設備などピストン式。特殊形状スプリングSSSを組込んだ無接触摺動機構AASを採用。<br>ねじ込形のPS-22型シリーズ電磁弁桃太郎は、従来品PS-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。<br>また、省電力化など環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。<br>【特長】<br>・作動耐久100万回をクリアしています。(呼び径25以下)<br>・蒸気・水・空気・油共用です。<

キッツ
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
C型(複作動)<br><br>【特長】<br>・軽量・小型。<br>・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。<br>・故障の少ないシンプル構造。<br>・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。<br>・専用電磁弁を直接装着。<br>・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。<br>・高効率90度回転型。<br>・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた

キッツ
ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
【特長】<br>・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。<br>・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。<br>・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。<br>・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです。<br>・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~