メカニカル部品技術窓口
【特長】・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下...
詳細を確認
| 型番 | 通電時開形 | DP-100 |
|---|---|---|
| 通電時閉形 | DP-100-C | |
| 呼び径 | 10~50A | |
| 構造 | パイロット式ピストンタイプ | |
| 適用流体 | 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・A重油・B重油・灯油・軽油(20cSt以下) | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa(真空使用不可) | |
| 最低作動差圧 | 0MPa(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です。) | |
| 弁座漏れ量 | 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) | |
| 使用温度 | 5~180℃(凍結不可) | |
| 周囲温度 | 50℃以下(凍結不可) | |
| 取付姿勢 | 水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) | |
| 材 質 | 弁箱 | ステンレス鋼 |
| 弁体 | ステンレス鋼 | |
| ディスク | ふっ素樹脂(PTFE) | |
| 接続 | JIS Rc | |
| 定格電圧 | AC100/200V 結線方法選択形 | |
|---|---|---|
| 50/60Hz共用 | ||
| 呼び径 | 10~25A | 32~65A |
| 電圧変動許容範囲 | 定格電圧-5%~+10% | |
| 定格電流 | 0.34/0.17A | 0.46/0.23A |
| 起動電流 | 1.64/0.82A | 1.90/0.95A |
| 絶縁種別 | H種 | |
| 保護等級・構造 | IP64(JIS C 0920)耐じん・防まつ形 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上/500Vメガー | |
| 耐電圧試験 | 1,500V/min | |
| リード線取出し | コンジット G1/2(CTG16) | |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,708円 ( 70,079円 ) | 5日目 |
83,047円 ( 91,352円 ) | 11日目 |
67,622円 ( 74,384円 ) | 5日目 |
69,817円 ( 76,799円 ) | 5日目 |
122,205円 ( 134,426円 ) | 5日目 |
96,155円 ( 105,771円 ) | 5日目 |
96,556円 ( 106,212円 ) | 5日目 |
【特長】
・蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)等の流体に使用できます。
・60万回以上の開閉作動をクリア。
・弁体摺動部に「ANTI STICKING MECHANISM」を採用し、耐スケール性従来比3倍以上を実現しました。
・内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
・カートリッジ式部品の採用により、メンテナンス性が大幅に向上しました。
・PTFE(ふっ素樹脂)ガスケット採用により、気密性が向上しました。
・0~1.0MPaの幅広い圧力に使用できます。(コイル横向きの場合は、0.03~1.0MPa)
・取付姿勢は水平・垂直自由です(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~