メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 吐出し空気量(L/min)

  • 電動機定格出力(kW{PS})

  • 電動機定格出力馬力範囲(PS)

  • 駆動源(定格電圧)

  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 吐出し空気量(L/min)

    ~mm
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • 空気タンク容積(L)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

低圧断続運転式LWシリーズ モータ付

通常単価(税別)
717,265
税込単価
788,992
通常出荷日:10日目

低圧・低騒音使用で3年保証、ライフサイクルコスト低減に貢献。※この製品は重量品の為、運送会社から車上引...

詳細を確認

型番:

LW-75-60HZP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LW-75-60HZPの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
制御圧力(MPa)
0.69
吐出し空気量(L/min)
1000~5000未満
電動機定格出力(kW{PS})
7.5{10}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
10~20未満
潤滑方式
給油式
駆動源(定格電圧)
200/220V
駆動源(種類)
三相
騒音値(dB)
75
ドライヤ
なし
運転制御方式
[アンローダー制御] 断続
圧縮方式
レシプロ式
吐出し空気量(L/min)
1100
周波数(Hz)
60
空気タンク容積(L)
254
外形寸法(mm)
1619X616X1095

商品情報

製品仕様

型番LW-37 5/6PLW-75 5/6PLW-150 5/6P
原動機定格出力
kW{PS}
3.7{5}7.5{10}15{20}
制御圧力
MPa
{kgf/cm2}
0.59~0.69
{6~7}
吐出し空気量
L/min
5101,1001,980
回転速度
min-1
(rpm)
500600740
原動機
相及び電源電圧
V
三相
50Hz 200
60Hz 200・220
空気タンク容積
L
138254285
空気取出し口
口径×口数
G1/4×1、Rc1/2×1G1/4×1、Rc3/4×1G1/4×1、Rc1×1
外形寸法
全幅×奥行×高さ
mm
1,361×532×1,0601,619×616×1,0951,810×656×1,213
質量
kg
242383493
騒音値
db(A)
677576
圧縮機本体型番BN-37ABN-75ABN-150A
運転制御方式断続運転式
  • 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
  • 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。
  • 周囲温度が2℃~40℃の場所でご使用ください。
  • 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
  • 1kgf/cm2=0.098MPaとして換算しています。

型番リスト

表示件数
型番
LW-75-60HZP

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

駆動源(定格電圧)

騒音値

(dB)

吐出し空気量

(L/min)

周波数

(Hz)

空気タンク容積

(L)

外形寸法

(mm)

最小発注数量
1000~5000未満
7.5{10}
10~20未満
200/220V
75
1100
60
254
1619X616X1095
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717,265
( 788,992 )
10日目

詳細情報

基本情報

低圧・低騒音使用で3年保証、ライフサイクルコスト低減に貢献。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧断続運転式LWシリーズ モータ付の型番LW-75-60HZPのページです。 型番LW-75-60HZPに関する仕様情報を記載しております。
低圧断続運転式LWシリーズ モータ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧断続運転式LWシリーズ モータ付
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
オイルフリースクロールコンプレッサSLHシリーズ
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
メーカー明治機械製作所アネスト岩田日東工器明治機械製作所アネスト岩田SMC
通常価格717,265184,487 -21,695 -460,872519,769178,605 -
通常出荷日10日目4日目〜19日目10日目34日目16日目
種類汎用コンプレッサータンクマウントタイプ圧縮機本体パッケージコンプレッサータンクマウントタイプコンパクトタイプ
制御圧力(MPa)0.690.70.220.69~0.880.80.55
潤滑方式給油式オイルフリーオイルレス構造給油式オイルフリー無給油式
駆動源(種類)三相単相DC三相三相AC直流
ドライヤなしドライヤ無し非搭載ドライヤ無し非搭載
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング