メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2

型番:

APET37DY140-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APET37DY140-2の仕様・寸法情報

種類
パッケージコンプレッサー
制御圧力(MPa)
1.37
吐出し空気量(L/min)
300~400未満
電動機定格出力(kW{PS})
3.7{5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
5~10未満
潤滑方式
給油式
騒音値(dB)
67
圧縮方式
レシプロ式
吐出し空気量(L/min)
360
空気タンク容積(L)
8+160(サブタンク)
外形寸法(mm)
1371x730x1217
-
-

型番リスト

表示件数
型番
APET37DY140-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230,717
( 1,353,789 )
10日目

詳細情報

基本情報

住宅地域の使用にも安心の防音・防振構造。1.37MPa{14kgf/cm2}という中圧専用コンプレッサ。
人と環境にやさしいパワフル パートナー。
移動に便利な軽量・コンパクトな設計。
【特長】
・欠油警報ブザー付の安心設計。しかもスローダウン装置付きで経済性も抜群。
・出張作業用に便利な軽便タイプです。
・ディーゼルエンジン搭載。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2の型番APET37DY140-2のページです。 型番APET37DY140-2に関する仕様情報を記載しております。
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-3
軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY
軽便式(エンジン駆動) GE-22DS
軽便式(エンジン駆動) GE-33CS
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格1,230,7171,008,7541,268,4091,008,754346,257426,488
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類パッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
制御圧力(MPa)1.371.371.370.980.690.69
吐出し空気量(L/min)300~400未満300~400未満300~400未満400~500未満300~400未満400~500未満
電動機定格出力(kW{PS})3.7{5}3.7{5}3.7{5}3.7{5}2.2{3}3.3{4.5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)5~10未満5~10未満5~10未満5~10未満2~5未満2~5未満
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング