メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

型番:

GE-22DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GE-22DSの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
制御圧力(MPa)
0.69
吐出し空気量(L/min)
300~400未満
電動機定格出力(kW{PS})
2.2{3}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
給油式
運転制御方式
[アンローダー制御] 自動アンローダ式
圧縮方式
レシプロ式
吐出し空気量(L/min)
305
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GE-22DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346,257
( 380,883 )
10日目

詳細情報

基本情報

持ち運びが便利で、電気が引けない屋外作業に最適な出張作業用コンプレッサ。エンジン駆動です。
【特長】
・スローダウン装置付で経済的、騒音も減少。
・小形双胴タンクで軽量・コンパクト、持ち運びが容易。
・圧力計は耐振用を使用。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便式(エンジン駆動) GE-22DSの型番GE-22DSのページです。 型番GE-22DSに関する仕様情報を記載しております。
軽便式(エンジン駆動) GE-22DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便式(エンジン駆動) GE-22DS
軽便式(エンジン駆動) GE-15ES
軽便式(エンジン駆動) GE-33CS
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140
軽便式(エンジン駆動パッケージ) ディーゼルエンジン APET-37DY
軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY140-2
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格346,257294,345426,4881,008,7541,008,7541,230,717
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサーパッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサーパッケージコンプレッサー
制御圧力(MPa)0.690.690.691.370.981.37
吐出し空気量(L/min)300~400未満200~300未満400~500未満300~400未満400~500未満300~400未満
電動機定格出力(kW{PS})2.2{3}1.5{2}3.3{4.5}3.7{5}3.7{5}3.7{5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)2~5未満2~5未満2~5未満5~10未満5~10未満5~10未満

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング