メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

軽便型オイルフリーハンディコンプレッサ

通常単価(税別)
217,748
税込単価
239,523
通常出荷日:6日目

一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の空気取出し口を用意。空気タンク容量は9L...

詳細を確認

型番:

SIREWHITE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SIREWHITEの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
制御圧力(MPa)
4.2
吐出し空気量(L/min)
100~200未満
電動機定格出力(kW{PS})
1.25{1.7}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
1~2未満
潤滑方式
無給油式
駆動源(種類)
単相
騒音値(dB)
62
運転制御方式
[インバータ] インバータ
吐出し空気量(L/min)
145(0.7MPa時)
周波数(Hz)
50/60
-
-

商品情報

製品仕様

型番SIREWHITE
原動機定格出力1.25kW
空気タンク内最高圧力4.2MPa
制御圧力通常モード3.2~4.2MPa
パワフルモード3.8~4.2MPa
低速モード3.2~4.2MPa
吐出し空気量0.7MPa時145L/min
2.3MPa時102L/min
原動機の相および電圧単相100V (50/60Hz兼用)
空気タンク容積9L
空気取出し口一般圧標準クイックジョイント×2
高圧高圧専用クイックジョイント×2
取出し可能圧力一般圧0~1.1MPa以下
高圧約0.5~約2.5MPa
外形寸法全幅×奥行×高さ450×317×363mm
質量13kg
メンテナンスサイクル1,200時間
騒音値通常モード62dB(A)
パワフルモード62dB(A)
低速モード59dB(A)
  • 吐出し空気量は各吐出し圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
  • 騒音値は距離1.5m全負荷時で測定した値です。
  • 周囲温度が5~40℃の場所でご使用ください。
  • オイルフリーコンプレッサですが、大気中の油分や製造時の部品付着油分など微量の油分が含まれる場合があります。
  • 高圧側の取出し口は専用のクイックジョイントですので一般的なものとは互換性がありません。接続のホースは耐圧に注意し、高圧用のエアホースを使用してください。
  • 軽作業の用途を対象としたコンプレッサですので、連続運転(30分以上) となる用途には使用しないでください。
  • 購入から3年もしくは1,200時間でオーバーホールが必要です。運転時間が1,150時間を経過するとお知らせ表示灯が点滅し、オーバーホールの時期であることをお知らせします。

注意・禁止事項

高圧の圧縮空気が取出し可能ですので用途が広がる反面、危険性が高まります。取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

型番リスト

表示件数
型番
SIREWHITE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217,748
( 239,523 )
6日目

詳細情報

基本情報

一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の空気取出し口を用意。空気タンク容量は9Lですが、空気タンク内圧は4.2MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
通常モードとパワフルモード、そして低速モードと3つの運転選択が可能。幅広い用途に対応します。
クラス最軽量の質量13kgを実現。その上、タテでもヨコでも持てる取っ手を採用、持ち運びに便利です。
信頼性を第一に考えた設計で、圧縮機のメンテナンスサイクル1,200時間という高耐久性を実現しました。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽便型オイルフリーハンディコンプレッサの型番SIREWHITEのページです。 型番SIREWHITEに関する仕様情報を記載しております。
軽便型オイルフリーハンディコンプレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽便型オイルフリーハンディコンプレッサ
軽便式コンプレッサ
汎用型空冷コンプレッサー0.75
軽便式(エンジン駆動) GE-22DS
軽便式(エンジン駆動) GE-15ES
軽便式(エンジン駆動) GE-33CS
メーカー明治機械製作所明治機械製作所富士コンプレッサー製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格217,748446,360384,000346,257294,345426,488
通常出荷日6日目10日目2日目10日目10日目10日目
種類汎用コンプレッサーパッケージコンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
制御圧力(MPa)4.20.690.950.690.690.69
吐出し空気量(L/min)100~200未満200~300未満10~100未満300~400未満200~300未満400~500未満
電動機定格出力(kW{PS})1.25{1.7}2.5{3.3}0.75{1}2.2{3}1.5{2}3.3{4.5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)1~2未満2~5未満1~2未満2~5未満2~5未満2~5未満
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング