17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 処理空気流量(l/min)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

関連機器/空気圧補器 HB形エアトランスホーマ

通常単価(税別)
23,62924,350
税込単価
25,99226,785
通常出荷日:3日目

比較的細かい水分・ゴミを除去し、しかも圧力の調整ができ便利です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

用途

一般エア作業用

水分・油分・ゴミが少々あっても問題ない除塵充気等の雑エア作業など

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

使用圧力範囲

(MPa)

最小発注数量
800
~1.0
1個
950
~1.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,629
( 25,992 )
3日目
24,350
( 26,785 )
3日目

詳細情報

基本情報

比較的細かい水分・ゴミを除去し、しかも圧力の調整ができ便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

関連機器/空気圧補器 HB形エアトランスホーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
関連機器/空気圧補器 HB形エアトランスホーマ
空気浄化機器 活性炭フィルタ
空気浄化機器 ミクロミストフィルタ
空気浄化機器 ラインフィルタ
調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ
調質機器マルチシリーズマイクロミストフィルタ MMFシリーズ
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所コガネイコガネイ
通常価格23,629-19,100 -24,574 -19,850 -6,183 -5,408 -
通常出荷日3日目39日目39日目39日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フィルターラインフィルタラインフィルタラインフィルタ標準標準
接続方式管接続形管接続形管接続形管接続形管接続形管接続形
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
ろ過度15μm繊維状活性炭0.01μm1μm0.3μm0.01μm

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト