メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

中圧二段圧縮機 BTH-22

型番:

BTH-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BTH-22の仕様・寸法情報

種類
圧縮機本体
制御圧力(MPa)
1.37
吐出し空気量(L/min)
200~300未満
電動機定格出力(kW{PS})
2.2{3}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
給油式
吐出し空気量(L/min)
215
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BTH-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,332
( 229,165 )
10日目

詳細情報

基本情報

二段圧縮機の本体は冷却効果が良く、圧縮空気の堆積効率も抜群です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中圧二段圧縮機 BTH-22の型番BTH-22のページです。 型番BTH-22に関する仕様情報を記載しております。
中圧二段圧縮機 BTH-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中圧二段圧縮機 BTH-22
圧縮機本体 中圧二段圧縮機BTH-37
圧縮機本体 一段圧縮機BN-75
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格208,332234,255409,645715,42892,979282,926
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体
制御圧力(MPa)1.371.370.690.690.980.69
吐出し空気量(L/min)200~300未満300~400未満1000~5000未満1000~5000未満100~200未満1000~5000未満
電動機定格出力(kW{PS})2.2{3}3.7{5}7.5{10}15{20}1.5{2}3.7{5}
電動機定格出力馬力範囲(PS)2~5未満5~10未満10~20未満20~30未満2~5未満5~10未満

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング