メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C

型番:

GNO-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GNO-2Cの仕様・寸法情報

種類
圧縮機本体
制御圧力(MPa)
0.98
吐出し空気量(L/min)
100~200未満
電動機定格出力(kW{PS})
1.5{2}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
2~5未満
潤滑方式
給油式
運転制御方式
[アンローダー制御] 連続・断続運転兼用式
吐出し空気量(L/min)
160
製品形式
-
-
-

商品情報

外形図

圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C 外形図

製品仕様

圧縮機本体型番GNO-2C
原動機定格出力 kW{ps}1.5{2}
最高圧力 MPa{kgf/cm20.98{10}
吐出空気量 L/min160
圧縮機回転速度 min-1(r.p.m)975
オイル量 上限/下限
L
0.40/0.15
吐出し管径 BRp1/2
プーリ外径
mm
325
溝形A
溝数2
質量 kg25
運転制御方式連断続

規格表

単位:mm
ABCDEH
30038632710022011

型番リスト

表示件数
型番
GNO-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,979
( 102,277 )
10日目

詳細情報

基本情報

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用に使用できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2Cの型番GNO-2Cのページです。 型番GNO-2Cに関する仕様情報を記載しております。
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-1C
一段圧縮機 GNO-3C
圧縮機本体 一段圧縮機GHO-1C
圧縮機本体 一段圧縮機GHO-2D
圧縮機本体 一段圧縮機BN-75
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格92,97970,162124,40683,31592,979409,645
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体
制御圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.69
吐出し空気量(L/min)100~200未満10~100未満200~300未満10~100未満100~200未満1000~5000未満
電動機定格出力(kW{PS})1.5{2}0.75{1}2.2{3}0.75{1}1.5{2}7.5{10}
電動機定格出力馬力範囲(PS)2~5未満1~2未満2~5未満1~2未満2~5未満10~20未満
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング