メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

圧縮機本体 一段圧縮機BN-150

通常単価(税別)
715,428
税込単価
786,971
通常出荷日:10日目

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用に使用できます。※この製品は重量品の為、運送会社...

詳細を確認

型番:

BN-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-150の仕様・寸法情報

種類
圧縮機本体
制御圧力(MPa)
0.69
吐出し空気量(L/min)
1000~5000未満
電動機定格出力(kW{PS})
15{20}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
20~30未満
潤滑方式
給油式
運転制御方式
[アンローダー制御] 連続・断続運転兼用式
吐出し空気量(L/min)
1050
製品形式
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BN-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715,428
( 786,971 )
10日目

詳細情報

基本情報

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用に使用できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮機本体 一段圧縮機BN-150の型番BN-150のページです。 型番BN-150に関する仕様情報を記載しております。
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150A
圧縮機本体 一段圧縮機BN-75
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-2C
圧縮機本体 一段圧縮機GNO-1C
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格715,428729,223409,645282,92692,97970,162
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
種類圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体
制御圧力(MPa)0.690.690.690.690.980.98
吐出し空気量(L/min)1000~5000未満1000~5000未満1000~5000未満1000~5000未満100~200未満10~100未満
電動機定格出力(kW{PS})15{20}15{20}7.5{10}3.7{5}1.5{2}0.75{1}
電動機定格出力馬力範囲(PS)20~30未満20~30未満10~20未満5~10未満2~5未満1~2未満
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング