メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 吐出し空気量(L/min)

  • 電動機定格出力(kW{PS})

  • 電動機定格出力馬力範囲(PS)

  • 駆動源(定格電圧)

    ~mm
  • 騒音値(dB)

    ~mm
  • 吐出し空気量(L/min)

    ~mm
  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • 空気タンク容積(L)

    ~mm
  • 外形寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

型番:

DPK-08D-50HZP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DPK-08D-50HZPの仕様・寸法情報

種類
パッケージコンプレッサー
制御圧力(MPa)
0.69~0.88
吐出し空気量(L/min)
10~100未満
電動機定格出力(kW{PS})
0.75{1}
電動機定格出力馬力範囲(PS)
1~2未満
潤滑方式
給油式
駆動源(定格電圧)
200V
駆動源(種類)
三相
騒音値(dB)
51
ドライヤ
運転制御方式
[アンローダー制御] 断続
圧縮方式
レシプロ式
吐出し空気量(L/min)
85
周波数(Hz)
50
空気タンク容積(L)
31
外形寸法(mm)
750X651X1060

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
DPK-08D-50HZP

吐出し空気量

(L/min)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

駆動源(定格電圧)

騒音値

(dB)

吐出し空気量

(L/min)

周波数

(Hz)

空気タンク容積

(L)

外形寸法

(mm)

最小発注数量
10~100未満
0.75{1}
1~2未満
200V
51
85
50
31
750X651X1060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460,872
( 506,959 )
10日目

詳細情報

基本情報

防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサ。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)の型番DPK-08D-50HZPのページです。 型番DPK-08D-50HZPに関する仕様情報を記載しております。
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
低圧断続運転式LWシリーズ モータ付
高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F
エアードライヤー内蔵型・搭載型パッケージベビコン(給油式)
メーカー明治機械製作所エスコエスコ明治機械製作所エスコ日立産機システム
通常価格460,872466,396391,362717,265173,294415,337 -
通常出荷日10日目15日目15日目10日目2日目6日目〜
種類パッケージコンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサーパッケージコンプレッサー
制御圧力(MPa)0.69~0.880.950.950.690.8 / 2.50.93
潤滑方式給油式給油式給油式給油式無給油式給油式
駆動源(種類)三相ガソリンエンジンガソリンエンジン三相直流三相
ドライヤ非搭載非搭載なし非搭載搭載

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト