17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 駆動源(定格電圧)

  • 周波数(Hz)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 75日以内

オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-55A

通常単価(税別)
674,931716,520
税込単価
742,424788,172
通常出荷日:75日目

【特長】・吐出し空気量アップ。・伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

原動機定格出力
kW{ps}
5.5{7.5}
制御圧力 
MPa{kgf/cm2
0.78~0.93
{8~9.5}
吐出し空気量
L/min
605
回転速度
min-1(rpm)
860
原動機相及び電源電圧
V
三相
50Hz 200
60Hz 200・220
空気タンク容積
L
170
空気取出し口
口径×口数
3/8B×1
ゴムホース内径φ9
外径寸法全幅mm×奥行mm×高さmm1,810×477×998
質量
kg
231
騒音値
dB(A)
75
圧縮機本体型番BFOP-55
運転制御方式圧力開閉器式
  • 吐出し空気量は最高使用圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
  • 騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。
  • 周囲温度が2~40℃の場所でご使用ください。
  • 圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
  • 1kgf/cm2=0.098MPaとして換算しています。
  • 潤滑油を使用していないため、吐出し空気中、及び排水ドレン内の油分は原則としてありませんが、大気中の油分、製造時の部品付着油分など微量ですが油分が含まれています。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数

駆動源(定格電圧)

周波数

(Hz)

最小発注数量
200V
50
1個
200/220V
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716,520
( 788,172 )
75日目
674,931
( 742,424 )
75日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出し空気量アップ。
・伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。
・合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。
・吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。
・使用圧力の高圧化。
・最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~11kW)。
・信頼性の向上。
・外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。
・バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。
・ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。
・耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。
・クリーン環境の実現。
・オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます)
・空気制御、化学・食品・医薬品の圧送・かくはん・空気補給、高級塗装、エアツール駆動、エア乾燥・除塵、タイヤ充気等、あらゆる場面で使用できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-55Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリー式 タンクマウントタイプFOH-55A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
一段圧縮機 BN-75A
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
圧縮機本体 一段圧縮機BN-150A
軽便式コンプレッサ
メーカー明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格674,931-197,898424,389282,926729,223446,360
通常出荷日75日目3日目10日目10日目10日目10日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー圧縮機本体圧縮機本体圧縮機本体パッケージコンプレッサー
制御圧力(MPa)0.9310.690.690.690.69
吐出し空気量(L/min)600~700未満10~100未満500~600未満1000~5000未満1000~5000未満200~300未満
電動機定格出力(kW{PS})5.5{7.5}0.75{1}7.5{10}3.7{5}15{20}2.5{3.3}
電動機定格出力馬力範囲(PS)5~10未満1~2未満10~20未満5~10未満20~30未満2~5未満

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング