メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

塗料減圧弁

型番:

FR-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FR-4Aの仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
レギュレータ
使用流体
空気
レギュレータ種類
標準
形状
標準
圧力計
圧力計付
塗料圧力調整範囲(MPa)
0~0.35
仕様
なし
使用流量(L/min)
2.0

型番リスト

表示件数
型番
FR-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,939
( 56,033 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・標準的な塗料用の減圧弁です。・圧力計が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料減圧弁の型番FR-4Aのページです。 型番FR-4Aに関する仕様情報を記載しております。
塗料減圧弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗料減圧弁
塗料減圧弁回路SUS              
塗料減圧弁(ふっ素樹脂コート)          
エアーフィルター付減圧弁EA153SL
圧力制御弁 プレッシャコントローラ ストレート
電空比例弁 VEF・VEPシリーズ
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所エスコ日本ピスコSMC
通常価格50,939103,05578,5567,020 -1,797 -28,733 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目6日目〜6日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ圧力制御弁レギュレータ
使用流体空気空気空気空気空気空気
レギュレータ種類標準標準標準フィルタレギュレータ逆止弁付電空
形状標準標準標準標準ワンタッチ継手形ストレート標準
圧力計圧力計付圧力計付圧力計付圧力計付なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング