17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 塗料ノズル口径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

低圧霧化自動スプレーガンA110L-P

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

塗料ノズル口径

(mm)

最小発注数量
0.6
1個
0.8
1個
1.0
1個
1.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,517
( 51,169 )
6日目
50,708
( 55,779 )
6日目
49,679
( 54,647 )
6日目
46,517
( 51,169 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた微粒化を実現する自動スプレーガン。
【特長】
・極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPaと斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で優れた微粒化を実現しました。
・設定圧力の低圧化を図り空気消費量は約30%削減、塗着効率は10%向上したため、塗料の跳ね返りが少なく塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。
・パターン調整が遠隔操作により可能です。
・配管用継手は市販のチューブ金具で使いやすくなりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧霧化自動スプレーガンA110L-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧霧化自動スプレーガンA110L-P
長柄自動スプレーガン 汎用 長柄内面専用自動スプレーガンA110-PX
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄内面専用自動スプレーガンFA110-PX
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 ヘッド角度可変タイプ自動スプレーガンFA110-PXC
自動スプレーガン 汎用A110-P
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格46,517-73,29178,86977,97391,99730,276 -
通常出荷日6日目16日目16日目16日目16日目6日目
対象物の大きさ小物小物小物小物小物小物
必要電磁弁数3方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×13方電磁弁×1、2方電磁弁×1
塗料供給方式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式圧送式
空気使用量(L/min)3457018070160-
塗装ノズル形式F110LF110F110F110F110F110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング