メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

低圧温風塗装機

通常単価(税別)
257,698
税込単価
283,468
通常出荷日:6日目

塗料の飛散が少ない高効率塗装機です。【特長】・低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%という高い...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】2026年3月2日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

型番:

HL-11S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HL-11Sの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
[圧送式] 加圧式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~250
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
ノズル口径詳細(mm)
1.5
パターン幅詳細(mm)
丸吹き65/平吹き210
液体噴出量詳細(mℓ/min)
150
空気使用量詳細(ℓ/min)
270

商品情報

製品仕様

ブロア電源V単相100
消費電力W950
風量L/min1,500~2,700(モータ単体)
排気圧力MPa0.028
電源コード長さm3
概略寸法(全幅×奥行×高さ)mm283×245×290
質量kg4.8
スプレーガン(カップ付)ノズル口径mm1.5
塗料噴出量mL/min150
空気使用量L/min270
パターン幅(距離200mm)mm丸吹き 65
平吹き 210
カップ容量mL1,000(400)※
質量g1,050(780)※
空気ホース長さm5
質量g800

※印の括弧は横カップ式の場合です。

標準セット

  • HL-11B(ブロア):1
  • HL-15(下カップ式スプレーガン):1
  • 10LP(下タイプ加圧カップ):1
  • HL-11S空気ホース(5m):1
  • 塗料ノズル(口径0.8、1.0、1.5mm):各1
  • 付属工具セット(ボックス、スパナ):1

注意・禁止事項

  • シャーシブラック用でご使用になる場合

低圧温風用スプレーガンを、お手持ちの塗料圧送タンク、または塗料ダイヤフラムポンプと接続される場合は、専用の塗料用ニップルが必要です。

型番リスト

表示件数
型番
HL-11S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257,698
( 283,468 )
6日目

詳細情報

基本情報

塗料の飛散が少ない高効率塗装機です。
【特長】
・低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%という高い塗着効率を実現しました
・温風エアのためタレが少なく、乾燥時間を短縮。低湿度でカブリを防止します
・電源は単相100V。コンセントさえあればいつでもどこでも塗装できます
・スプレーガンは下カップ式と、天井や床の塗装が容易な横カップ式の2タイプあります
・ノンブリーダですから塗装を停止すると温風エアが止まり、塵埃の飛散を防止します
・空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹き・平吹きのパターン変更が可能です
・ブロアはスローダウン機構を採用し低騒音。肩かけベルト付で移動、塗装作業が容易です
【用途】
・内・外建築塗装/鉄骨塗装/看板・シャッターの塗装/木工塗装/シャーシブラックなどの車輌下回り塗装/消毒剤散布/その他、中・小規模の塗装

ご注意

  • 【販売終了情報】2026年3月2日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧温風塗装機の型番HL-11Sのページです。 型番HL-11Sに関する仕様情報を記載しております。
低圧温風塗装機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧温風塗装機
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S
エンジンクリーナEC-7
エンジンクリーナEC-7X         
メーカー明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格257,69819,838279,10034,2669,34818,158 -
通常出荷日6日目9日目3日目6日目在庫品1日目15日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式加圧式重力圧送吸上式吸上式吸上式
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~3~2~3~3
パターン幅【区分】(mm)~250~200~350~300--
液体噴出量【区分】(mℓ/min)~200~100~400~200~500~500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング