メカニカル部品技術窓口
| 区分 | 型番 | 名称 | 塗料 ノズル形式 | 塗料 供給方式 | 塗料ノズル口径 mm | 空気キャップ 形式 | 吹付空気圧力 MPa | 吹付距離 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用 | A110-PXC10P | ヘッド角度可変タイプ 長柄自動スプレーガン | F110 | 圧送式 | 1.0 | 10P | 0.25 | 200 |
| A110-PXC13P | 1.3 | 13P |
| 型番 | 空気使用量 L/min | 塗料噴出量 mL/min | 最大有効パターン mm | ヘッド角度/挿入可能内径 mm | 管長 mm | 本体質量 g | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A110-PXC10P | 160 | 190 | 210 | 0°/40 90°/60 | 500 | 534 | 狭い場所、正面から 塗装できない所等 |
| A110-PXC13P | 175 | 235 | 220 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,845円 ( 96,630円 ) | 16日目 |
87,845円 ( 96,630円 ) | 16日目 |
納期短縮ご相談ください!
圧送式の長柄自動スプレーガンです。
ベースナットを緩めることで径方向に360°、先端ボルトを緩めることで長手方向に90°~-90°までヘッドを向けることが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~