17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

多彩ガンHS2A-G

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル口径【区分】

(mm)

仕様

ノズル口径詳細

(mm)

最小発注数量
~3
カップ無し      
3.0
1個
~3
カップ付き              
3.0
1個
~4
カップ無し      
4.0
1個
~4
カップ付き              
4.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,455
( 31,301 )
6日目
33,830
( 37,213 )
6日目
28,455
( 31,301 )
6日目
32,427
( 35,670 )
6日目

詳細情報

基本情報

重力式の多彩ガン。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています。
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。
・しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。
・空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多彩ガンHS2A-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多彩ガンHS2A-G
多彩ガンHS2YA-G
多用ガンSGS-2
多用ガンSGA-2
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G
防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格28,455-28,455 -37,40429,27630,980 -13,365
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力式重力式重力式重力式重力式吸上式
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3~0.3~0.5~0.5~0.2~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)~300~300~300~300~300~200
空気入口径G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング