17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)

通常単価(税別)
16,183
税込単価
17,801
通常出荷日:5日目

熱溶融タイプのふっ素樹脂を押出成形したチューブです。【特長】・熱溶融タイプのふっ素樹脂(PFA)を押出...

詳細を確認

型番:

SWP-19.05X15.88-3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWP-19.05X15.88-3の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] ストレート
材質
ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂
PFA
最小曲げ半径(mm)
192
半透明
使用流体
水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 / 熱媒体油
外径(φ)
19.05
内径(φ)
15.88
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~20
内径【区分】
~20
SWP カット長(m)
3
(参考)最高使用温度(℃)
260
-
-

商品情報

規格表

型番呼称
(外径×内径)
mm(inch)
カット長
(m)
SWP6.35×4.35(1/4-1.0t)3
9.53×6.35(3/8×1/4)
12.7×9.53(1/2×3/8)
19.05×15.88(3/4×5/8)
25.4×22.2(1×7/8)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SWP-19.05X15.88-3

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

最小発注数量
192
19.05
15.88
~20
~20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,183
( 17,801 )
5日目

詳細情報

基本情報

熱溶融タイプのふっ素樹脂を押出成形したチューブです。
【特長】
・熱溶融タイプのふっ素樹脂(PFA)を押出成形。
・曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応も可能。
・純粋性・耐薬品性・耐熱性に優れる。
【用途】
・半導体・液晶製造装置、化学・薬品プラント装置に便利。
・熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管に便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)の型番SWP-19.05X15.88-3のページです。 型番SWP-19.05X15.88-3に関する仕様情報を記載しております。
SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWP ふっ素樹脂PFAチューブ ストレート(インチサイズ)
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
ふっ素樹脂チューブ
クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
メーカーグンゼ中興化成工業ミスミ日本ピスコミスミ潤工社
通常価格16,1833,715 --4,470 -8,530 --
通常出荷日5日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類ストレート-ストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂-ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂PFA-ふっ素樹脂(PFA)PFAふっ素樹脂(PFA)フッ素ポリマー
半透明-クリーム(透明)透明W(ホワイト)半透明(自然色)
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油 / 熱媒体油-水 / 空気水 / 空気 / 薬品水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング