メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準定格電圧は、24V/100V (350W)です。

(1)ブラシホルダ


| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 外観 | 生地 |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m(kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2 (kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 24 | 21 | 2,500 | 1.4(14) | 1.2 | 3,000 | 0.13 | 4.5(18) | 12 | 8 | 0.076 | 16 限度長さ 10 | 4.6 |
| 100 | 4.8 | 2,500 | 1.4(14) | 0.25 | 3,000 | 2.4 | 4.5(18) | 12 | 33.3 | 0.32 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 24V (A) | 100V (A) | |||
| HP□R形 | SS60E8-HP8R-5 | 500 | 5.4 | 55 | 21 | 4.8 | 11.1 |
| SS60E8-HP8R-10 | 250 | 9.8 | 100 | ||||
| SS60E8-HP8R-25 | 100 | 25 | 250 | ||||
| SS60E8-HP8R-50 | 50 | 49 | 500 | ||||
| SS60E8-HP10R-100 | 25 | 88 | 900 | 14.1 | |||
| SS60E8-HP10R-200 | 12 | 180 | 1,800 | ||||
| HG形 | SS60E80-HG6-5 | 500 | 5.8 | 60 | 21 | 4.8 | 9.7 |
| SS60E80-HG6-10 | 250 | 12 | 120 | ||||
| SS60E80-HG6-25 | 100 | 26 | 270 | ||||
| SS60E80-HG8-50* | 50 | 49 | 500 | 11.7 | |||
| SS60E80-HG8-100* | 25 | 88 | 900 | 14.7 | |||
| SS60E80-HG8-200* | 12 | 180 | 1,800 | ||||
出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向となる。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC24V | MS-100□25 |
| AC100V | MS-300□1005 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,039円 ( 84,743円 ) | 15日目 |
71,999円 ( 79,199円 ) | 15日目 |

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS32Gシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ
0通常価格(税別):15,647円~

澤村電気工業
DCモータ SS40E8シリーズ
0通常価格(税別):28,399円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~