メカニカル部品技術窓口
【特長】標準定格電圧 12V/24V/100V (250W)

(1)ブラシホルダ
フランジタイプ

| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | |
|---|---|---|---|
| SS60E60 | -L5-5 | 320 | 106 |
| -L5-10 | |||
| -L5-25 | 338 | 124 | |
| -L5-50 | |||
ベースタイプ

| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 寸法C(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| SS60E60 | -L5-5 | 320 | 106 | 50 |
| -L5-10 | ||||
| -L5-25 | 338 | 124 | 68 | |
| -L5-50 | ||||


| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1 分間 |
| 外観 | 生地 |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m (kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2 (kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 12 | 30 | 2500 | 0.98 (10) | 2.4 | 3000 | 0.06 | 4 (16) | 18 | 4 | 0.038 | 16 限度長さ 10 | 4.0 |
| 24 | 15 | 2500 | 0.98 (10) | 1.2 | 3000 | 0.21 | 4 (16) | 18 | 8 | 0.076 | ||
| 100 | 3.4 | 2500 | 0.98 (10) | 0.3 | 3000 | 3.4 | 4 (16) | 18 | 33.3 | 0.32 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 12V (A) | 24V (A) | 100V (A) | |||
| L5形 フランジ タイプ | SS60E6-L5-5 | 500 | 3.9 | 40 | 27 | 13 | 3 | 8.3 |
| SS60E6-L5-10 | 250 | 7.8 | 80 | 27 | 13 | 3 | ||
| SS60E6-L5-25 | 100 | 15 | 150 | 25 | 12 | 3 | 9 | |
| SS60E6-L5-50 | 50 | 20 | 200 | 18 | 9 | 2.2 | ||
| L5形 ベース タイプ | SS60E60-L5-5 | 500 | 3.9 | 40 | 27 | 13 | 3 | 9.3 |
| SS60E60-L5-10 | 250 | 7.8 | 80 | 27 | 13 | 3 | ||
| SS60E60-L5-25 | 100 | 15 | 150 | 25 | 12 | 3 | 10 | |
| SS60E60-L5-50 | 50 | 20 | 200 | 18 | 9 | 2.2 | ||
| HG形 | SS60E60-HG4-5 | 500 | 4.1 | 42 | 30 | 15 | 3.4 | 7.5 |
| SS60E60-HG4-10 | 250 | 7.8 | 80 | |||||
| SS60E60-HG4-25 | 100 | 19 | 190 | |||||
| SS60E60-HG6-50* | 50 | 34 | 350 | 8.5 | ||||
| SS60E60-HG8-100* | 25 | 64 | 650 | 10.5 | ||||
| SS60E60-HG8-200* | 12 | 130 | 1,300 | |||||
| HP□R形 | SS60E6-HP6R-5 | 500 | 3.9 | 40 | 30 | 15 | 3.4 | 8.5 |
| SS60E6-HP6R-10 | 250 | 7.4 | 75 | |||||
| SS60E6-HP6R-25 | 100 | 18 | 180 | |||||
| SS60E6-HP6R-50 | 50 | 34 | 350 | |||||
| SS60E6-HP8R-100 | 25 | 64 | 650 | 10.5 | ||||
| SS60E6-HP8R-200 | 12 | 130 | 1,300 | |||||
出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向回転となる。
許容オーバーハング荷重:200N (20kgf)
許容スラスト荷重:120N (12kgf)
オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC24V | MS-100□15 |
| DC48V | MD1D-D□08 |
| AC100V | MS-300□1005 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
62,135円 ( 68,349円 ) | 15日目 |
64,306円 ( 70,737円 ) | 15日目 |
60,099円 ( 66,109円 ) | 15日目 |

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS32Gシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ELPA朝日電器
ブラシ付きDC モーター 280型
0通常価格(税別):594円

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル
4.7通常価格(税別):1,146円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~