メカニカル部品技術窓口
【特長】標準定格電圧 12V/24V/100V (120W)

(1)ブラシホルダ
SS60E3-L4-□ フランジタイプ

SS60E30-L4-□ ベースタイプ

| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 寸法C(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| SS60E3 SS60E30 | -L4-5 | 255 | 80 | 51 |
| -L4-10 | ||||
| -L4-25 | 271 | 96 | 67 | |
| -L4-50 | ||||
SS60E3-L5-□ フランジタイプ

SS60E30-L5-□ ベースタイプ



| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 外観 | 生地 |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m(kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2(kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 12 | 16 | 2,500 | 0.47(4.8) | 1.9 | 3,000 | 0.13 | 2.5(10) | 22 | 4 | 0.038 | 16 限度長さ 10 | 2.8 |
| 24 | 8 | 2,500 | 0.47(4.8) | 1 | 3,000 | 0.5 | 2.5(10) | 22 | 8 | 0.076 | ||
| 100 | 1.7 | 2,500 | 0.47(4.8) | 0.25 | 3,000 | 8.7 | 2.5(10) | 22 | 33.3 | 0.32 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 12V (A) | 24V (A) | 100V (A) | |||
| L4形 フランジ タイプ | SS60E3-L4-5 | 500 | 2.0 | 20 | 14 | 7 | 1.7 | 4.4 |
| SS60E3-L4-10 | 250 | 3.9 | 40 | 14 | 7 | 1.7 | ||
| SS60E3-L4-25 | 100 | 7.8 | 80 | 12 | 6 | 1.5 | 4.8 | |
| SS60E3-L4-50 | 50 | 12 | 120 | 11 | 5.5 | 1.3 | ||
| L4形 ベース タイプ | SS60E30-L4-5 | 500 | 2.0 | 20 | 14 | 7 | 1.7 | 5.1 |
| SS60E30-L4-10 | 250 | 3.9 | 40 | 14 | 7 | 1.7 | ||
| SS60E30-L4-25 | 100 | 7.8 | 80 | 12 | 6 | 1.5 | 5.5 | |
| SS60E30-L4-50 | 50 | 12 | 120 | 11 | 5.5 | 1.3 | ||
| L5形 フランジ タイプ | SS60E3-L5-100 | 25 | 29 | 300 | 14 | 7 | 1.5 | 8.5 |
| SS60E3-L5-150 | 18 | 29 | 300 | 11 | 5.5 | 1.3 | ||
| SS60E3-L5-300 | 9 | 29 | 300 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | ||
| L5形 ベース タイプ | SS60E30-L5-100 | 25 | 29 | 300 | 14 | 7 | 1.5 | 9.5 |
| SS60E30-L5-150 | 18 | 29 | 300 | 11 | 5.5 | 1.3 | ||
| SS60E30-L5-300 | 9 | 29 | 300 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | ||
| HP□R形 | SS60E3-HP6R-5 | 500 | 1.8 | 18 | 16 | 8 | 1.7 | 7.3 |
| SS60E3-HP6R-10 | 250 | 3.5 | 36 | |||||
| SS60E3-HP6R-25 | 100 | 8.8 | 90 | |||||
| SS60E3-HP6R-50 | 50 | 18 | 180 | |||||
| SS60E3-HP8R-100 | 25 | 32 | 330 | 9.3 | ||||
| SS60E3-HP8R-200 | 12 | 65 | 660 | |||||
| HG形 | SS60E3-HG4-5 | 500 | 2 | 20 | 16 | 8 | 1.7 | 6.3 |
| SS60E3-HG4-10 | 250 | 3.7 | 38 | 16 | 8 | 1.7 | ||
| SS60E3-HG4-25 | 100 | 8.8 | 90 | 16 | 8 | 1.7 | ||
| SS60E3-HG4-50 | 50 | 18 | 180 | 16 | 8 | 1.7 | ||
| SS60E3-HG6-100* | 25 | 32 | 330 | 16 | 8 | 1.7 | 7.3 | |
| SS60E3-HG6-200* | 12 | 65 | 660 | 16 | 8 | 1.7 | ||
出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向回転となる。
許容オーバーハング荷重:200N (20kgf)
許容スラスト荷重:120N (12kgf)
オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC12V | MS-100□25 |
| DC24V | MD1D-C□08 |
| MS-100□10 | |
| DC48V | MD1D-D□04 |
| AC100V | MS-300□1005 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,133円 ( 61,746円 ) | 19日目 |
49,427円 ( 54,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS32Gシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,490円~

富士変速機
ギヤードモータ平行軸VXシリーズ
5通常価格(税別):16,352円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~