メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (80W)

SS40E8-L4-□フランジタイプ

SS40E80-L4-□ベースタイプ

| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 寸法C(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| SS40E8 SS40E80 | -L4-5 | 242 | 80 | 51 |
| -L4-10 | ||||
| -L4-25 | 258 | 96 | 67 | |
| -L4-50 | ||||
| -L4-100 | ||||
| -L4-150 | 273 | 111 | 82 | |
| -L4-300 | ||||
| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1 分間 |
| 外観 | 生地(鉄ケース部めっき) |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m(kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2(kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 12 | 10 | 2,500 | 0.31(3.2) | 0.8 | 3,000 | 0.25 | 0.7(2.8) | 12 | 4 | 0.038 | 10 限度長さ 4 | 1.6 |
| 24 | 5 | 2,500 | 0.31(3.2) | 0.4 | 3,000 | 0.85 | 0.7(2.8) | 12 | 8 | 0.076 | ||
| 100 | 1.2 | 2,500 | 0.31(3.2) | 0.08 | 3,000 | 15 | 0.7(2.8) | 12 | 33.3 | 0.32 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 12V (A) | 24V (A) | 100V (A) | |||
| L4形 | SS40E8-L4-5 | 500 | 1.2 | (12) | 8.5 | 4.2 | 1.0 | 2.9 |
| SS40E8-L4-10 | 250 | 2.5 | (25) | 8.5 | 4.2 | 1.0 | ||
| SS40E8-L4-25 | 100 | 4.9 | (50) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | 3.4 | |
| SS40E8-L4-50 | 50 | 9.8 | (100) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | ||
| SS40E8-L4-100 | 25 | 20 | (200) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | ||
| SS40E8-L4-150 | 18 | 20 | (200) | 6.8 | 3.4 | 0.8 | 3.8 | |
| SS40E8-L4-300 | 9 | 20 | (200) | 4.3 | 2.1 | 0.5 | ||
| SS40E80-L4-5 | 500 | 1.2 | (12) | 8.5 | 4.2 | 1.0 | 3.3 | |
| SS40E80-L4-10 | 250 | 2.5 | (25) | 8.5 | 4.2 | 1.0 | ||
| SS40E80-L4-25 | 100 | 4.9 | (50) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | |
| SS40E80-L4-50 | 50 | 9.8 | (100) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | ||
| SS40E80-L4-100 | 25 | 20 | (200) | 7.6 | 3.8 | 1.0 | ||
| SS40E80-L4-150 | 18 | 20 | (200) | 6.8 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | |
| SS40E80-L4-300 | 9 | 20 | (200) | 4.3 | 2.1 | 0.5 | ||
許容オーバーハング荷重:98N (10kgf)
許容スラスト荷重:78N (8kgf)
オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC12V | MD1D-B□12 |
| MS-100□10 | |
| DC24V | MD1D-C□08 |
| MS-100□10 | |
| DC48V | MD1D-D□04 |
| AC100V | MS-300□1001 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,399円 ( 31,239円 ) | 15日目 |
29,580円 ( 32,538円 ) | 15日目 |
28,399円 ( 31,239円 ) | 15日目 |

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS32Gシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ
0通常価格(税別):15,647円~

澤村電気工業
DCモータ SS40E8シリーズ
0通常価格(税別):28,399円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~