17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DCモータ SS40E6シリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図01

SS40E6

H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図02

SS40E6-H4-□

L2形 遊星減速機付 DCギヤードモータ

フランジタイプ

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図03

SS40E6-L2-□

ベースタイプ

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図04

SS40E60-L2-□

D2形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図05

SS40E6-D2-□

C形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ

DCモータ SS40E6シリーズ 外形図06

SS40E6-C-□

製品仕様

SS40E6

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様01
  • 質量:1.35kg
  • 許容オーバーハング荷重:98N(10kgf)
  • 許容スラスト荷重:78N(8kgf)
  • オーバーハング荷重の着力点は、軸端長さの1/2の位置。

●適用ドライバ

電源電圧ドライバ型番
DC12VMD1D-B□08、MS-100□10
DC24VMD1D-C□04、MS-100□05
DC48VMD1D-D□04
AC100VMS-300□1001

●標準仕様

  • 使用温度:-10~+40℃
  • 使用湿度:40~90% 結露なきこと
  • 回転方向:可逆
  • 耐熱クラス:B
  • 絶縁抵抗:DC500Vメガーにて、20MΩ以上
  • 耐電圧:AC1,000V 1分間
  • 外観:生地(鉄ケース部めっき)

H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ:SS40E6-H4-□

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様04

注)出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向となります。

  • 質量:2.8kg

L2形 遊星減速機付 DCギヤードモータ:SS40E6-L2-□、SS40E60-L2-□

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様05

D2形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ:SS40E6-D2-□

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様06
  • 質量:2.3kg

C形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ:SS40E6-C-□

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様07
  • 質量:2.5kg

商品特長詳細

SS40E6

DCモータ SS40E6シリーズ 製品仕様02

注意・禁止事項

  • SS40E6-D2、SS40E6-C形はオイルバス方式のため、モータ部を上にしてご使用下さい。
DCモータ SS40E6シリーズ 注意・禁止事項03

型番リスト

表示件数

種類

モータ種類

フランジ寸法 A

(mm)

電圧

(V)

ギヤヘッドの種類

回転速度

(rpm)

定格トルク

(N・m)

定格電流

(A)

軸方向

取付タイプ

最小発注数量
モータ単体
標準
64
12
なし
2500
0.24
8
標準
標準
1個
モータ単体
標準
64
24
なし
2500
0.24
4
標準
標準
1個
モータ単体
標準
64
100
なし
2500
0.24
0.9
標準
標準
1個
セット品
ギヤード
90
100
平行軸
25
13
0.9
標準
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,837
( 22,921 )
15日目
24,166
( 26,583 )
15日目
24,166
( 26,583 )
15日目
42,782
( 47,060 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (60W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCモータ SS40E6シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
巻取り機に使用
4
満足度:4.0
品質には問題ありません。 納期が1か月位と長く、標準品なら1個くらい在庫を置いてほしい。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCモータ SS40E6シリーズ
DCモータ SS60E6シリーズ
DCモータ SS40E8シリーズ
DCモータ SS40E2シリーズ
DCモータ SS40E4シリーズ
DCモータ SS60E8シリーズ
メーカー澤村電気工業澤村電気工業澤村電気工業澤村電気工業澤村電気工業澤村電気工業
通常価格20,837-60,099 -28,399 -15,647 -19,845 -71,999 -
通常出荷日9日目〜15日目15日目15日目15日目〜15日目
本体形状
定格出力(W)60250802040350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシ付きDCモータカテゴリの売れ筋ランキング