メカニカル部品技術窓口

R08GC

R08GC-H4-□

R08GC-L4-□

R08GC-0-L4-□
| 型番 | R08GC |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V |
| 定格出力 | 80W |
| 定格回転速度 | 2,500rpm |
| 定格トルク | 0.32N・m |
| 定格電流 | 5A |
| 内蔵センサ | ホールセンサ、温度センサ |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 質量 | 0.9kg |
※100W(3,000rpm、7A)でもご使用頂けます。
| 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流(A) | 質量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 24V | (kg) | |
| R08GC-H4-5 | 500 | 1.2 | (12) | 5 | 2.3 |
| ※R08GC-H4-12.5 | 200 | 2.8 | (29) | 5 | |
| R08GC-H4-25 | 100 | 5 | (51) | 5 | |
| R08GC-H4-50 | 50 | 10 | (100) | 5 | |
| ※R08GC-H4-100 | 25 | 15 | (150) | 4.3 | |
| ※R08GC-H4-180 | 14 | 15 | (150) | 2.8 | |
| 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流(A) | A寸法 | B寸法 | C寸法 | フランジタイプ質量 | ベースタイプ質量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 24V | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |
| R08GC-L4-5 R08GC-0-L4-5 | 500 | 1.4 | (14) | 5 | 167 | 80 | 51 | 2.6 | 3.0 |
| R08GC-L4-10 R08GC-0-L4-10 | 250 | 2.8 | (29) | 5 | |||||
| R08GC-L4-25 R08GC-0-L4-25 | 100 | 6.3 | (64) | 5 | 183 | 96 | 67 | 3.0 | 3.4 |
| R08GC-L4-50 R08GC-0-L4-50 | 50 | 12 | (120) | 4.7 | |||||
| R08GC-L4-100 R08GC-0-L4-100 | 25 | 20 | (200) | 4.1 | |||||
| R08GC-L4-150 R08GC-0-L4-150 | 18 | 20 | (200) | 3.3 | 198 | 111 | 82 | 3.4 | 3.8 |
| R08GC-L4-300 R08GC-0-L4-300 | 9 | 20 | (200) | 2.2 | |||||
【ブランド】澤村電気工業
【電源電圧】
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平歯車ギヤヘッド
・遊星ギヤヘッド
【特長】
・コンパクト設計
・各種センサーを内蔵
・RG4シリーズ(40W)と同寸法で2倍の出力を実現しました(但しドライバは別置形)
・ホールセンサと温度センサを内蔵しています
・別置きのドライバBL1Dシリーズと併用することで、回転速度表示や過温度保護機能として利用することができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
3通常価格(税別):15,065円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

マブチモーター
中空フレームレスモータ IA/IBシリーズ
0通常価格(税別):28,025円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

オリエンタルモーター
ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル
4.7通常価格(税別):1,146円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~