メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (20W)


(A)モータリード線
SS40E2-L1-□ フランジタイプ

SS40E20-L1-□ ベースタイプ

| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 寸法C(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| SS40E2 SS40E20 | -L1-5 | 169 | 56 | 30 |
| -L1-10 | ||||
| -L1-25 | 180 | 67 | 41 | |
| -L1-50 | ||||
| -L1-100 | ||||
| -L1-150 | 190 | 77 | 51 | |
| -L1-300 | ||||


| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 外観 | 生地(鉄ケース部めっき) |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m(kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2(kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 12 | 3.2 | 2,500 | 0.078(0.8) | 0.5 | 3,200 | 1.1 | 0.4(1.6) | 30 | 3.75 | 0.036 | 10 限度長さ 4 | 0.85 |
| 24 | 1.5 | 2,500 | 0.078(0.8) | 0.2 | 3,200 | 4.3 | 0.4(1.6) | 30 | 7.5 | 0.072 | ||
| 100 | 0.35 | 2,500 | 0.078(0.8) | 0.05 | 3,200 | 70 | 0.4(1.6) | 30 | 31.3 | 0.3 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 12V (A) | 24V (A) | 100V (A) | |||
| H3R形 | SS40E2-H3R-5 | 500 | 0.29 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.6 |
| SS40E2-H3R-12.5* | 200 | 0.59 | 6 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
| SS40E2-H3R-25* | 100 | 1.2 | 12 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
| SS40E2-H3R-50 | 50 | 2 | 20 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
| SS40E2-H3R-100 | 25 | 2.5 | 25 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | ||
| SS40E2-H3R-250* | 10 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
| SS40E2-H3R-500 | 5 | 3.9 | 40 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||
| SS40E2-H3R-1800 | 1.5 | 3.9 | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||
| L1形 フランジ タイプ | SS40E2-L1-5 | 500 | 0.34 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | 1.3 |
| SS40E2-L1-10 | 250 | 0.69 | 7 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
| SS40E2-L1-25 | 100 | 1.5 | 15 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
| SS40E2-L1-50 | 50 | 2.9 | 30 | 3.0 | 1.4 | 0.35 | ||
| SS40E2-L1-100 | 25 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | ||
| SS40E2-L1-150 | 18 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 1.4 | |
| SS40E2-L1-300 | 9 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
| L1形 ベース タイプ | SS40E20-L1-5 | 500 | 0.34 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | 1.5 |
| SS40E20-L1-10 | 250 | 0.69 | 7 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
| SS40E20-L1-25 | 100 | 1.5 | 15 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
| SS40E20-L1-50 | 50 | 2.9 | 30 | 3.0 | 1.4 | 0.35 | ||
| SS40E20-L1-100 | 25 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | ||
| SS40E20-L1-150 | 18 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | |
| SS40E20-L1-300 | 9 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
| B形 | SS40E2-B-125 | 20 | 0.98 | 10 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| SS40E2-B-300 | 8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||||
| SS40E2-B-625 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||||
| U2形 | SS40E2-U2□-28 | 90 | 1.1 | 11 | 3.0 | 1.4 | 0.33 | 1.5 |
| SS40E2-U2□-48 | 52 | 1.8 | 18 | 3.0 | 1.4 | 0.33 | ||
| SS40E2-U2□-60 | 40 | 2.0 | 20 | 3.2 | 1.4 | 0.33 | ||
| SS40E2-U2□-120 | 20 | 2.0 | 20 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | ||
出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、*は反時計方向となる。
許容オーバーハング荷重:49N (5kgf)
許容スラスト荷重:78N (8kgf)
オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC12V | MD1D-B□04 |
| MS-100□05 | |
| DC24V | MD1D-C□04 |
| MS-100□05 | |
| DC48V | MD1D-D□04 |
| AC100V | MS-300□1001 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,418円 ( 21,360円 ) | 15日目 |
21,022円 ( 23,124円 ) | 15日目 |
15,647円 ( 17,212円 ) | 15日目 |

澤村電気工業
DCモータ SS32Gシリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS40E4シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Kギヤヘッド
4.8通常価格(税別):7,877円~