メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準定格電圧 12V/24V/100V (14W)

(1)モータ端子

(1)モータ端子

(1)モータ端子

(1)モータ端子
| 型番 | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | |
|---|---|---|---|
| SS32G | -L1-5 | 153 | 56 |
| -L1-10 | |||
| -L1-25 | 164 | 67 | |
| -L1-50 | |||
| -L1-100 | |||
| -L1-150 | 174 | 77 | |
| -L1-300 | |||

(1)モータ端子
| 使用温度 | -10 ℃~ +40 ℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 40%~ 90% 結露なきこと |
| 回転方向 | 可逆 |
| 耐熱クラス | B |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて、20MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1000V 1分間 |
| 外観 | 生地 |
| 連続定格 | 無負荷 | 電機子 抵抗 | 電機子 慣性モーメント(GD2) | 機械的 時定数 (tm) | 逆起電力 定数 (Ke) | トルク 定数 (Kt) | ブラシ 長さL | 質量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 回転 速度 | トルク | 電流 | 回転 速度 | |||||||
| DC-V | A | rpm | N・m (kgf・cm) | A | rpm | Ω | kg・cm2 (kgf・cm2) | ms | V/krpm | N・m/A | mm | kg |
| 12 | 2.3 | 2,500 | 0.054 (0.55) | 0.4 | 3,300 | 1.5 | 0.11 (0.44) | 12 | 3.6 | 0.034 | 9 限度長さ 5 | 0.49 |
| 24 | 1.1 | 2,500 | 0.054 (0.55) | 0.2 | 3,200 | 5.7 | 0.11 (0.44) | 12 | 7.5 | 0.072 | ||
| 100 | 0.26 | 2,500 | 0.054 (0.55) | 0.05 | 3,200 | 90 | 0.12 (0.48) | 11 | 31.3 | 0.3 | ||
| タイプ | 型番 | 回転速度 | 定格トルク | 定格電流 | 質量 (kg) | 減速比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (rpm) | (N・m) | (kgf・cm) | 12V (A) | 24V (A) | 100V (A) | ||||
| H2RH形 | SS32G-H2RH-5 | 500 | 0.12 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | 0.85 | - |
| SS32G-H2RH-12.5* | 200 | 0.25 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | |||
| SS32G-H2RH-25* | 100 | 0.49 | 5 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | |||
| SS32G-H2RH-50 | 50 | 0.98 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.18 | |||
| SS32G-H2RH-100 | 25 | 1.5 | 15 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | |||
| SS32G-H2RH-150 | 18 | 2 | 20 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | |||
| SS32G-H2HR-180 | 15 | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 0.12 | |||
| H3R形 | SS32G-H3R-5 | 500 | 0.20 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.24 | 1.2 | - |
| SS32G-H3R-12.5* | 200 | 0.39 | 4 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | |||
| SS32G-H3R-25* | 100 | 0.8 | 8 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | |||
| SS32G-H3R-50 | 50 | 1.5 | 15 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | |||
| SS32G-H3R-100 | 25 | 2.5 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | |||
| SS32G-H3R-250* | 10 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | |||
| SS32G-H3R-500 | 5 | 3.9 | 40 | 1.0 | 0.5 | 0.12 | |||
| SS32G-H3R-1800 | 1.5 | 3.9 | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||
| L1形 | SS32G-L1-5 | 500 | 0.2 | 2 | 2.3 | 1.1 | 0.26 | 1.0 | - |
| SS32G-L1-10 | 250 | 0.39 | 4 | 2.3 | 1.1 | 0.26 | |||
| SS32G-L1-25 | 100 | 0.78 | 8 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | 1.1 | ||
| SS32G-L1-50 | 50 | 1.5 | 15 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | |||
| SS32G-L1-100 | 25 | 2.9 | 30 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | |||
| SS32G-L1-150 | 18 | 3.9 | 40 | 1.8 | 0.9 | 0.22 | 1.2 | ||
| SS32G-L1-300 | 9 | 3.9 | 40 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | |||
| G形 | SS32G-G□-18 | 140 | 0.29 | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.25 | 0.86 | 1/17.5 |
| SS32G-G□-36 | 70 | 0.49 | 5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1/36 | ||
出力軸の回転方向は、モータケースの表示通りに接続した場合、*は反時計方向となり、他は時計方向となる。

| 電源電圧 | ドライバ形式名 |
|---|---|
| DC12V | MD1D-B□04 |
| DC24V | MS-19 |
| MD1D-C□04 | |
| DC48V | MD1D-D□04 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,333円 ( 17,966円 ) | 15日目 |
16,488円 ( 18,137円 ) | 15日目 |
16,333円 ( 17,966円 ) | 15日目 |

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ

澤村電気工業
DCモータ SS40E4シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

澤村電気工業
DCモータ SS40E2シリーズ
0通常価格(税別):15,647円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
DINレール取付金具
5通常価格(税別):2,068円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~