17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ

通常単価(税別)
68,13286,211
税込単価
74,94594,832
通常出荷日:9日目

【ブランド】澤村電気工業【定格電圧】・DC12V・DC24V【ギヤヘッド】・平歯車ギヤヘッド・遊星ギヤ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 外形図

(1):信号用コネクタ (2):電源用リード線

製品仕様

形式名RG4BFARG4CFA
電源電圧DC12VDC24V
定格出力40W(連続)
定格回転速度2500rpm
定格トルク0.16N・m
定格電流5.5A2.7A
速度指令DC0~3V(1000rpm/1V)または可変抵抗器10kΩ
速度制御範囲100~3000rpm 変動率2%以下
各種信号回転方向、高速モード/ランプモード切替
回転出力12P/R、ACT信号、停止信号
保護機能トルク制限、過温度、過電圧、低電圧
使用温度範囲-10~40℃
質量0.65kg

使用方法・使用事例

指令入力/ 信号出力

多彩な入出力機能を有し、装置にあわせた使用方法が可能。

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 指令入力/ 信号出力関連画像

商品特長詳細 

省エネ電源付 電磁ブレーキ

  • ブレーキカバー内に省エネ電源を内蔵している。
  • 無駄な電力を消費せず発熱もない。
  • ブレーキはモータ一体型のドライバにより制御。
ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 省エネ電源付 電磁ブレーキ関連画像

 

付属品

名称個数
可変抵抗器(B10KΩ)1ケ
回転方向切換用スイッチ1ケ
電解コンデンサ(1000μF 50V)1ケ
信号用ハーネス(下図)1ケ
ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 信号用ハーネス

(1):コネクタ

性能・試験情報

負荷特性曲線(速度制御仕様 タイプF)

(例) モータが2000rpm になるよう速度指令を行った場合、負荷変動があっても④の線のようにトルク制限値まで一定の速度を保つ。
その際の電流値は の様なカーブとなる。(便宜上①~⑧に分けているが、実際には回転速度は無段階で設定が可能)

回転速度とトルク

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 回転速度とトルク関連画像

横座標:トルク N・m
縦座標:回転速度 rpm

電流とトルク

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 電流とトルク関連画像

横座標:トルク N・m
縦座標:電流 A

動作モード

あらかじめ二つの動作モードを用意。二つのモードは外部指令により切り替えが可能。

ランプモード

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ ランプモード

モータをランプ(台形)カーブで動作させるモード。
モータの急激な速度変化を抑えたい用途に適す。

高速応答モード

ブラシレスDCモータ RG4シリーズ 高速応答モード

約60msec で3000rpm に到達するモード。
指令に対して高速応答させたい用途に適す。

指令回転速度
モータ回転速度

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ種類

ギヤヘッドの種類

回転速度

(rpm)

定格トルク

(N・m)

定格電流

(A)

制御仕様

定格電圧

(V)

取付面タイプ

軸タイプ

RoHS?最小発注数量
ギヤード
直交軸
32
2.5
4.5
速度制御
DC12
標準
標準
C
-
1個
ギヤード
直交軸
40
1.5
2.8
速度制御
DC12
標準
両軸
D2
-
1個
ギヤード
平行軸
50
4.9
4
速度制御
DC12
フランジタイプ
標準
L2
-
1個
ギヤード
直交軸
90
2
3.6
速度制御
DC12
標準
逆方向
U2
-
1個
ギヤード
直交軸
32
2.5
4.5
トルク制御
DC12
標準
標準
C
-
1個
ギヤード
直交軸
8
2.9
3.2
トルク制御
DC12
標準
両軸
C
-
1個
ギヤード
直交軸
16
2.9
1.7
速度制御
DC24
標準
標準
C
-
1個
ギヤード
直交軸
90
2
1.8
トルク制御
DC24
標準
両軸
U2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,770
( 84,447 )
9日目
68,132
( 74,945 )
9日目
72,856
( 80,142 )
9日目
81,474
( 89,621 )
9日目
76,770
( 84,447 )
9日目
82,296
( 90,526 )
9日目
73,020
( 80,322 )
9日目
86,211
( 94,832 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】澤村電気工業
【定格電圧】
・DC12V
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平歯車ギヤヘッド
・遊星ギヤヘッド
・ウォームギヤヘッド
【特長】
・ドライバ一体型:駆動に必要な制御ドライバが一体型の為、省スペース省配線です
・安定した制御性能:デジタル制御(16bitマイコン)により、安定した制御を実現しました
・DC12Vに対応:DC24Vに加えてDC12Vにも対応しました
・電磁ブレーキに対応:電磁ブレーキは制御ドライバから制御できます
・動作状態の出力:動作・停止・異常停止などの動作状態を出力します。異常検知や動作モニタとして利用することができます
・柔軟なカスタマイズ:プログラムの変更により、回転速度・トルク制限値の変更から、I/Oの変更まで多彩なカスタマイズが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスDCモータ RG4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスDCモータ RG4シリーズ
DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ
ブラシレスモータ IRシリーズ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
57シリーズブラシレスモータ-DC36V- [FBLM57]
42シリーズブラシレスモータ-DC24V- [FBLM42]
メーカー澤村電気工業シナノケンシマブチモーターミスミFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格68,132-20,704 -105,679-8,2466,244 -
通常出荷日9日目3日目〜11日目8日目9日目〜9日目〜
種類モータ単体セット品セット品モータ単体モータ単体モータ単体
本体形状
角フランジ寸法 A(mm)636085225742
定格出力(W)4030355---
電圧仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様DC仕様
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング