メカニカル部品技術窓口
【特長】・直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範囲に速度制御するモータドライバです。・...
詳細を確認
A:5P端子板(M3ねじ)
B:10P端子板
C:4×M4取付タップ
D:5P端子板(M4ねじ)
| 型式名 | MS-100V05 | MS-100V10 | MS-100V15 | MS-100V25 | MS-100T05 | MS-100T10 | MS-100T15 | MS-100T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用モータ モータ電圧:DC 12V | SS40E2 | SS40E4 SS40E6 SS40E8 | SS60E3 | SS40E2-T0 | SS40E4-T0 SS40E6-T0 SS40E8-T0 | SS60E3-T0 | ||
| モータ出力 | 20W | 40W~80W | 120W | 20W | 40W~80W | 120W | ||
| 適用モータ モータ電圧:DC 24V | SS40E2 SS40E4 SS40E6 | SS40E8 SS60E3 | SS60E6 | SS60E8 | SS40E2ーT0 SS40E4-T0 SS40E6-T0 | SS40E8-T0 SS60E3-T0 | SS60E6-T0 | SS60E8-T0 |
| 20W~60W | 80W, 120W | 250W | 350W | 20W~60W | 80W, 120W | 250W | 350W | |
| 主回路 | MOS-FET PWM制御(可逆) | |||||||
| 電源電圧 | DC 8 ~ 32V | |||||||
| 出力電圧 | DC 0~±31V(電源電圧-+1V) | |||||||
| 定格電流 | DC±5A | DC±10A | DC±15A | DC±25A | DC±5A | DC±10A | DC±15A | DC±25A |
| 瞬時最大電流 | DC±7A | DC±15A | DC±22A | DC±30A | DC±7A | DC±15A | DC±22A | DC±30A |
| 速度指令電圧 | DC±10V | |||||||
| 指令入力抵抗 | 100kΩ | |||||||
| 速度帰還 | なし | DC タコジェネレータ 3~7V/krpm | ||||||
| 質量 | 0.48kg | 0.66kg | 0.89kg | 1.1kg | 0.48kg | 0.66kg | 0.89kg | 1.1kg |
直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範囲に速度制御するモータドライバ。
電源電圧は、DC8~32Vの広範囲入力。
可変抵抗器または、外部指令電圧にて、正逆転の速度調節が行える。
・可変抵抗器(10回転10kΩ)
・ダイヤル(アナログまたはディジタル)
1.電圧制御(MS-100V)

2. タコジェネレータフィードバック制御(MS-100T)

【特長】
・直流電源にて、DCサーボモータを停止から高速まで、広範囲に速度制御するモータドライバです。
・電源電圧は、DC8~32Vの広範囲入力です。
・可変抵抗器または、外部指令電圧にて、正逆転の速度調節が行えます

澤村電気工業
DCサーボモータドライバ MD1Dシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
チューニングレスACサーボモーター NXシリーズ モーター単体
0通常価格(税別):49,423円~

オムロン
G5シリーズ関連機器・接続ケーブル
0通常価格(税別):1,005円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

ミスミ
台湾製モータ・ギヤヘッド
3.3通常価格(税別):3,320円~